Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Pobierz broszurę produktową tutaj

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach tego produktu.

Dlaczego IE FC 180 2X2 RJ45 Plug SMART?

To standardowe metalowe złącze interfejsowe, z wylotem 180 stopni, nadaje się do przemysłowych kabli Ethernet 2x2, z prędkością transmisji 10/100 Mbit/s. Umożliwia trzystopniową szybką instalację. Sprężyna ze stali nierdzewnej zapewnia szybkie i niezawodne połączenie na miejscu. Odporna na błędy konstrukcja okablowania zawiera kolorowe oznaczenia i otwory obserwacyjne na zaciskach okablowania, aby skutecznie uniknąć błędów okablowania.

Najważniejsze funkcje

Całkowicie metalowa obudowa

Całkowicie metalowa obudowa jest odporna na zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając płynniejszą komunikację.

ie-fc-180-2x2-rj45-wtyczka-smart-all-metalowa obudowa-promo-640x480

Pozłacane szpilki

Aby skutecznie zmniejszyć opór styku podczas połączenia i zwiększyć przewodność, warstwa złocenia pokrywa powierzchnię każdego kołka z czystej miedzi.

ie-fc-180-2x2-rj45-wtyczka-smart-złoto-szpilki-promo-640x480

Zacznij pracę teraz