Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN to kompaktowy blok we/wy z połączeniem PROFINET o stopniu ochrony IP65/IP67 do instalacji bez szafy bezpośrednio przy maszynie. Specjalistyczna i w pełni uszczelniona cynkowa obudowa pod ciśnieniem gwarantuje idealną ochronę nawet w trudnych warunkach środowiskowych i temperaturach od -40° do+60°C. Jest mechanicznie bardzo wytrzymała i odporna na wibracje, kurz, olej lub wilgoć, a zatem nadaje się również do użytku na zewnątrz. Dzięki zatwierdzeniu ATEX, ET 200eco PN może być również stosowany w strefach niebezpiecznych aż do strefy 2.

Kluczowe korzyści

Uzyskaj elastyczność

SIMATIC ET 200eco PN oferuje elastyczną konfigurację i prostą instalację. Zintegrowany przełącznik 2-portowy umożliwia integrację topologii linii. Złącza M12-L upraszczają zasilanie dzięki większej pojemności prądowej i rozszerzonemu zasięgu kabla.

Uzyskaj elastyczność

SIMATIC ET 200eco PN jest szczególnie kompaktowy. Dzięki praktycznej obudowie urządzenia można zamontować czoło lub obrócić o 90 stopni w bok w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni.

Uzyskaj elastyczność

Obudowa cynkowa IP65/67 i IP69K nadaje się do stosowania w trudnych warunkach otoczenia i temperaturach od -40 °C do +60 °C. Maksymalna odporność na wibracje, kurz, olej i wilgoć zapewnia długą żywotność.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Przegląd nowych funkcji SIMATIC ET 200eco PN

Rozpocznij