Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC APC?

SIMATIC APC firmy Siemens to platforma zaawansowanej kontroli procesów nowej generacji zaprojektowana w celu maksymalizacji rentowności i stabilności operacyjnej w skalowalny sposób. Łącząc intuicyjne nowoczesne studio inżynieryjne, szeroką gamę podejść modelowania, w tym standardowe branżowe liniowe lub zaawansowane fizyki nieliniowe lub uczenie maszynowe oraz kompleksowe podejście dynamicznej optymalizacji ekonomicznej, umożliwia złożonym procesom przemysłowym bezpieczne działanie w ich absolutnych granicach teoretycznych.

Skrócenie czasu pracy inżynierskiej dzięki intuicyjnym przepływem pracy

Nowoczesne środowisko inżynieryjne dla kompleksowej inżynierii MPC — od przetwarzania danych i identyfikacji systemu po projektowanie, symulację, testowanie i wdrażanie kontrolera — wszystko to w jednym, spójnym środowisku.

Znajdź najlepsze rozwiązanie dla konkretnego wyzwania

Oceń podejścia modelowania od standardowego ARX po pierwsze zasady gPROMS i neuronowe ODE w jednym obszarze roboczym. Inżynierowie mogą wybrać najlepsze narzędzie matematyczne dla każdej dynamiki procesu bez przełączania platform.

Rozwiązania inżynierskie dla dynamicznej optymalizacji ekonomicznej

Tradycyjny MPC dzieli optymalizację na optymalizację ekonomiczną w stanie ustalonym i problem dynamicznej kontroli — pomija to korzyści ekonomiczne podczas pracy przejściowej. SIMATIC APC optymalizuje ekonomię nad pracą przejściową.

Najważniejsze funkcje

Identyfikacja i modelowanie systemu nowej generacji

Identyfikuj modele oparte na danych lub importuj modele z pierwszymi zasadami wbudowane w gPROMS, aby reprezentować dynamikę procesu. W celu identyfikacji modelu opartego na danych wybierz ze standardowych funkcji transferu lub modeli liniowych ARX po najnowocześniejsze neuronowe modele nieliniowe ODE, aby znaleźć najlepiej wydajny model do optymalizacji.

SIMATIC APC IDENT 4x3

Intuicyjna konfiguracja i dostrajanie kontrolera

Skonfiguruj zachowanie kontrolera za pomocą czasów cykli i horyzontów optymalizacji dopasowanych do dynamiki procesu. Określ fizyczne limity, ograniczenia szybkości i kary kosztowe dla MV, a także docelowe wartości zadane, zakresy operacyjne i priorytety dla CV.

SIMATIC APC Konfiguracja 4x3

Kompleksowe testowanie i emulacja kontrolera

Skorzystaj z wysoce zaawansowanego, zintegrowanego pakietu testowego offline, aby weryfikować każdy komponent kontrolera z absolutną pewnością. Symuluj godziny lub dni scenariuszy w minutach za pomocą przyspieszonego emulatora, aby przetestować działanie estymatora stanu i optymalizatora oraz przyspieszyć dostrajanie parametrów kontrolera przed wdrożeniem do produkcji.

Testowanie SIMATIC APC 4x3

Bezproblemowa integracja i łączność danych

Skonfiguruj niezawodny, szybki dostęp do danych instalacji i informacji kontekstowych z zewnętrznych systemów IT i OT. SIMATIC APC obsługuje standardowe złącza branżowe, w tym OPC UA, OPC HDA, Industrial Edge, SQL Server, ODBC, PI historyków, Excel oraz bezproblemową integrację z portfolio Siemens.

Połączenie SIMATIC 4x3

Początki

Select...

Co jest wliczone?

SIMATIC APC MPC Engineering Studio może służyć do konfiguracji offline, testowania i monitorowania aplikacji SIMATIC APC Runtime Applications. Aplikacje stają się „" Aplikacjami Runtime "”, gdy są wdrażane z połączeniami z zewnętrznymi systemami danych i wymagają dodatkowych licencji do wykonania w tym trybie.

W przypadku aplikacji uruchomieniowych, cyfrowe tokeny aplikacji są wymagane w następujący sposób:

  • Soft-sensor: 60 tokenów
  • Liniowy MPC: 60 tokenów na zmienną manipulowaną (MV)
  • Nieliniowe MPC - uczenie maszynowe: 60 tokenów na MV
  • Nieliniowe MPC - oparte na gPROMS: 75 tokenów na MV

Dowiedz się, jak inni używają SIMATIC APC

Case study for SIMATIC APC

Nowe źródła przychodów dzięki elastycznej pracy z MPC

Firma: Confidential
Lokalizacja: Niemcy
Branża: Gazy przemysłowe
Tech Stack: SIMATIC APC działający na IPC podłączonym do serwera OPC UA w DCS

SIMATIC APC zapewnił stabilną pracę procesu przy jednoczesnym dostosowaniu zużycia energii sprężarek w oparciu o sygnały sieciowe - pomogło to operatorowi sieci ustabilizować sieć, wygenerował nowy strumień dochodów, który zmniejszył OPEX dla zakładu i osiągnął zwrot z inwestycji (ROI) w około 4 miesiące.

Select...

Zaawansowane sterowanie procesami SIMATIC w przemyśle chemicznym

SIMATIC APC maksymalizuje czystość i przepustowość kolumn destylacyjnych poprzez koordynowanie refluksu, obciążenia rekotła, szybkości pobierania i wartości docelowych ciśnienia przy użyciu LMPC. Miękkie czujniki w połączeniu z temperaturą w zasobniku wskazują na skład produktu, zastępując opóźnione odczyty analizatora. Kontrola świadoma ograniczeń utrzymuje granice czystości, obciążenia kolumny i użyteczności — zapewnia o 2— 8% niższe obciążenie pary, 20— 50% mniej czasu poza specyfikacją i 1— 3% wyższą stabilną przepustowość.

SIMATIC APC in Chemicals

Często zadawane pytania