Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego PM-WEB?

PM-WEB umożliwia centralny i bezpieczny dostęp sieciowy do wszystkich dodatków PM — niezależny od systemu i bez instalacji. Niezależnie od tego, czy komputer, tablet czy smartfon: dostęp do danych produkcyjnych można bezpiecznie uzyskać w przeglądarce w dowolnym miejscu i czasie. Elastyczne połączenie z kilkoma instalacjami serwerów PM Add-On zapewnia optymalny przegląd raportów wsadowych z PM‑QUALITY, KPI z PM‑ANALYZE lub planowania zamówień PM‑CONTROL.

Obraz pokazuje dwie różne kontrolki internetowe PM Add-On wyświetlane obok siebie.

Centralny dostęp do wszystkich kontroli Web Add-ons PM

PM-WEB zapewnia dostęp do wszystkich internetowych elementów sterujących dodatkami PM za pośrednictwem centralnej strony docelowej - bez kłopotów z przełączaniem między różnymi aplikacjami. Pozwala to użytkownikom zawsze śledzić wszystkie istotne dane produkcyjne.

Bezproblemowo przełączaj się między wieloma roślinami

Dzięki jednoczesnemu połączeniu z kilkoma instalacjami dodatków PM można uzyskać dostęp do różnych zakładów produkcyjnych za pośrednictwem strony docelowej PM‑WEB. Dostęp do wszystkich danych systemowych można uzyskać jednym kliknięciem — bez konieczności ponownego logowania.

Bezpłatny dostęp do instalacji za pośrednictwem dowolnej nowoczesnej przeglądarki

PM-WEB nie wymaga instalacji klienta. Bezpośredni dostęp za pośrednictwem przeglądarki — zarówno na komputerze, tablecie, jak i smartfonie — umożliwia elastyczne monitorowanie i analizę z dowolnego miejsca w sieci.

Najważniejsze funkcje

Scentralizowany dostęp do wszystkich elementów sterujących w sieci Web Add-ons PM

PM-WEB integruje interfejsy użytkownika dodatków PM w centralną aplikację internetową. Uzyskaj dostęp do wykresów Gantta i wskaźników KPI z PM‑ANALYZE, zamówień i receptur z PM‑CONTROL lub raportów wsadowych i trendów z PM‑QUALITY. PM‑WEB nadaje się do stosowania w DMZ jako łącznik między infrastrukturą centralnej sieci IT a poziomem OT.

Zdjęcie przedstawia PM‑WEB z dostępem do kontrolki dodatków PM. Wybrana kontrolka BatchTrend jest wyświetlana po prawej stronie.

Uwierzytelnianie i kontrola dostępu

PM-WEB bezproblemowo integruje się z usługą Active Directory w celu logowania użytkowników. Dzięki konfiguratorowi PM‑WEB możesz precyzyjnie określić, kto ma dostęp do jakiego dodatku PM i w jakiej lokalizacji — precyzyjnie, powiązane z grupą użytkowników i całkowicie dostosowane do Twojej organizacji. Szyfrowana komunikacja między PM‑WEB a PM Add-On spełnia wymagania nowoczesnych standardów bezpieczeństwa.

Na zdjęciu przedstawiono konfigurator PM‑WEB. Interfejs umożliwia konfigurowanie uprawnień i właściwości użytkownika.

Często zadawane pytania