Skip to main content
Zestaw startowy

SIMATIC S7-1200 G2

Właściwy wybór dla większości aplikacji
Rozwiązanie spełniające wymagania współczesnych maszyn

  • Zwiększona wydajność i skalowalność – obsługa do 31 urządzeń w sieci PROFINET w tym IRT, zwiększona moc obliczeniową i rozszerzoną pamięć programu i danych oraz zredukowana szerokość o ok. 25% w stosunku do starszej rodziny S7-1200.
  • Wydajne sterowanie ruchem – zintegrowane funkcje motion control, sterownik umożliwia proste i skoordynowane sterowanie osiami oraz prostą kinematykę, zapewniając wysoką precyzję kontroli ruchu.
  • Bezpieczeństwo maszyn – zintegrowane funkcje safety, zintegrowany protokół PROFIsafe do komunikacji z przetwornicami częstotliwości wyposażonymi w obsługę safety integrated.
  • Doskonała diagnostyka – wbudowane NFC zapewnia szybki dostęp do danych urządzenia, diagnostycznych i operacyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych Android/IOS, skracając przestoje i zwiększając wydajność serwisu.

Zestaw startowy

(Numer katalogowy: PL2:DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

Sterownik CPU1214FC, zintegrowane 14 wejść bin., 10 wyjść bin.,

300kB pamięci programu i 750kB pamięci danych

6ES7822-0AA25-0YA5

Oprogramowanie Step7 Basic V21,

narzędzie do tworzenia kodu programu, w tym do obsługi Safety

Cena (netto)

710 EURO

Promocja trwa do 30 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Niniejsza informacja ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do złożenia oferty w ramach promocji wyłącznie wybranym przedsiębiorcom. Promocja nie jest skierowana do konsumentów.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa | Tel. + 48 22 870 9000 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000031854, Kapitał zakładowy: 96 831 415,00.- PLN, NIP: 526-03-02-870

Radar produktów

Radar produktów jest oficjalnym narzędziem firmy Siemens wspomagającym wyszukiwanie produktów.