Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC Mobile Devices?

Nasz wysokowydajny przemysłowy tablet i notebook SIMATIC są potężnymi towarzyszami po Twojej stronie dzięki wytrzymałej funkcjonalności, której potrzebujesz w terenie. Spraw, aby Twoja praca w zastosowaniach przemysłowych była szybsza i bardziej elastyczna, niezależnie od tego, czy pracujesz w dziedzinie intralogistyki, czy serwisowej.

Wytrzymały, najwyższej jakości notebook i tablet są idealne do inżynierii w biurze oraz do uruchomienia, serwisu lub konserwacji systemów automatyki. Wybierz jedno z dwóch SIMATIC Mobile Devices:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • SYSTEM IPC MD-57A

Kluczowe korzyści

Wykonuj w trudnych warunkach

SIMATIC Mobile Devices są odporne na wstrząsy, wibracje i zakłócenia elektromagnetyczne. Zastosowanie w produkcji, usługach terenowych, ruchu i logistyce, handlu detalicznym, firmach zaopatrzenia i utylizacji oraz służbach ratunkowych.

Pozostań w kontakcie w terenie

MD 34A oferuje połączenia Wi-Fi 6, kompatybilność Bluetooth v5.3, skanery RFID i kodów kreskowych. MD 57-A posiada zintegrowane interfejsy do bezpośredniego połączenia maszyny i systemu, połączenia HDMI i stację dokującą USB.

Polegaj na długiej żywotności baterii

Długa żywotność baterii, niska waga i możliwość wymiany baterii podczas pracy sprawiają, że praca cyfrowa jest dostępna w terenie.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Urządzenia mobilne SIMATIC IPC w skrócie