Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SENTRON AFDD?

Kompaktowe urządzenie do wykrywania usterek łukowych SENTRON wykrywa każdy rodzaj usterki łuku i natychmiast odłącza obwód — niezbędny dla kompleksowej ochrony instalacji elektrycznej.

SENTRON AFDD nadaje się do nowych budynków i instalacji, a także modernizacji i modernizacji istniejących budynków przemysłowych, mieszkalnych lub komercyjnych.

Urządzenia te mogą wykrywać równoległe i szeregowe usterki łuku, przerywać i odłączać obwody oraz zastępować istniejące MCB lub podłączać do SENTRON MCB lub RCBO i posiadać:

  • Kompaktowa konstrukcja z tylko jedną szerokością modułową (MW)
  • 50% oszczędności miejsca w tablicy rozdzielczej dla nowych instalacji
  • Opatentowana przez Siemens technologia SIARC

Główne zalety

Zmniejsz ryzyko pożaru elektrycznego

Zminimalizuj ryzyko związane z nowoczesnymi urządzeniami elektrycznymi i zwiększonym obciążeniem prądowym, w tym pożarem elektrycznym, nawet z powodu drobnych wad, takich jak uszkodzona izolacja drutu, zgniecione kable lub wygięte złącza.

Chroń ludzi i aktywa

Umożliwia wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych, od linii elektrycznej do urządzenia końcowego, i zapobiegaj innym zagrożeniom, takim jak porażenie prądem lub zniszczenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszkalnych, komercyjnych lub przemysłowych.

Maksymalizuj oszczędność miejsca

Wymień istniejące wyłączniki automatyczne w starszych budynkach bez dodawania miejsca. AFDD jest wyposażony w zintegrowany miniaturowy wyłącznik automatyczny (MCB) i ma taką samą szerokość jak MCB, co zapewnia maksymalną oszczędność miejsca na płycie rozdzielczej.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Obejrzyj

Wideo | SENTRON 5SV6 urządzenie do wykrywania usterek łukowych (AFDD)

Wideo | Funkcjonalność urządzenia do wykrywania usterek łukowych SENTRON 5SV6 w budynkach

Wideo | Funkcjonalność urządzenia do wykrywania usterek łukowych SENTRON 5SV6 w przemyśle

Zacznij pracę teraz