Skip to main content
ZESTAW PROMOCYJNY

SENTRON - zestaw aparatury modułowej

Bezpieczeństwo, na które Cię stać!
Odkryj aparaturę modułową SENTRON w atrakcyjnej cenie!

Rozdzielnica to serce każdej instalacji elektrycznej. To od jakości zamontowanych w niej aparatów zależy niezawodność ochrony – w domu, biurze czy obiekcie przemysłowym. Wybierając sprawdzone, markowe produkty, inwestujesz w spokój i bezpieczeństwo na lata.

Zestaw aparatury modułowej SENTRON od Siemens łączy trzy kluczowe typy zabezpieczeń w jednym, kompletnym rozwiązaniu – idealnym zarówno dla instalatorów, jak i inwestorów szukających niezawodności w rozsądnej cenie.

Co wchodzi w skład zestawu?

  • Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV4344-0

    – wersja 3+N, 40 A, typ AC, czułość 30 mA. Skutecznie chroni przed niebezpiecznym prądem różnicowym, minimalizując ryzyko porażenia elektrycznego.

  • Wyłącznik nadmiarowoprądowy 5SL6316-6

    – 3-biegunowy, charakterystyka B16 A, zdolność zwarciowa 6 kA. Niezawodne zabezpieczenie obwodów trójfazowych przed przeciążeniem i zwarciem.

  • 3x Wyłączniki nadmiarowoprądowe 5SL6116-6

    – 1-biegunowy, charakterystyka B16 A, zdolność zwarciowa 6 kA. Sprawdzone zabezpieczenie obwodów gniazdowych jednofazowych.

Numer zamówieniowy powyższego zestawu

Sugerowana cena

PL2:SIEP_RCD_AC

189 zł brutto

Promocja trwa do 31 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Dlaczego warto wybrać SENTRON?
Produkty z serii SENTRON to synonim jakości potwierdzonej przez dziesiątki lat obecności marki Siemens na rynku elektrycznym. Precyzja wykonania, zgodność z normami oraz długa żywotność sprawiają, że to wybór, który się opłaca – dziś i w przyszłości.

Zamów zestaw i wypróbuj już teraz!

Radar produktów

Radar produktów jest oficjalnym narzędziem firmy Siemens wspomagającym wyszukiwanie produktów.