Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dystrybucja energii elektrycznej niskiego napięcia

Komponenty i oprogramowanie SENTRON

Komponenty SENTRON, takie jak urządzenia zabezpieczające, przełączające, pomiarowe i monitorujące, zapewniają bezpieczną, elastyczną i przejrzystą dystrybucję energii niskiego napięcia w budynkach, przemyśle i infrastrukturze, podczas gdy oprogramowanie SENTRON przekształca dane komponentów w informacje o energii i stanie.

WYDAJNA DYSTRYBUCJA ENERGII

Dlaczego portfolio SENTRON?

Portfolio SENTRON do niskonapięciowej dystrybucji energii bezproblemowo łączy wysokiej jakości komponenty z inteligentnym oprogramowaniem. Produkty SENTRON zapewniają niezawodność, wydajność i przejrzystość w całym systemie dystrybucji energii, od niezawodnych urządzeń pomiarowych i obsługujących komunikację, przełączania i pomiarowe oprogramowanie do monitorowania mocy i stanu.

Rozwiązania programowe umożliwiają wydajne monitorowanie stanu w celu konserwacji predykcyjnej, a także monitorowanie mocy zgodne z normą ISO 50001: Rozwiązanie wtyczkowe SENTRON Powercenter 3000 jest idealnym wyborem dla łatwego wprowadzania danych, podczas gdy SENTRON Powermanager oferuje kompleksowy system zarządzania energią z zaawansowanymi funkcjami.

Discover a plug & operate energy management for ISO 50001 - Webinar on demand

Główne zalety

Zapewnij niezawodne bezpieczeństwo

Chroń ludzi, kable i rośliny przed niebezpieczeństwem porażenia prądem. Zdobądź komponenty, które zapewniają bezpieczne zasilanie i można je bezproblemowo zintegrować z koncepcjami rozwiązań, a także automatyką budynków i przemysłu.

Przyspiesz montaż i instalację

Zyskaj i utrzymuj przewagę konkurencyjną podczas projektowania tablic rozdzielczych, rozdzielnic i szaf sterowniczych. Zmniejsz czas instalacji i koszty dzięki usprawnionej konfiguracji i zmniejszeniu zapotrzebowania na przestrzeń.

Zwiększ przejrzystość

Uzyskaj wgląd w stan, a także przepływ energii i zużycie dystrybucji niskiego napięcia zasilania opartego na oprogramowaniu. Włącz konserwację predykcyjną w oparciu o warunki i wspomagaj zarządzanie energią operacyjną.

Poznaj produkty

Oferta SENTRON oferuje doskonale skoordynowaną, najnowocześniejszą gamę produktów do bezpiecznej dystrybucji energii. Niezależnie od tego, czy to w zakładach przemysłowych, centrach danych czy lotniskach, komponenty SENTRON niezawodnie chronią ludzi, kable i instalacje — wspierane przez narzędzia do planowania i dane inżynieryjne.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z zasobami

Pliki do pobrania

Eksploruj

Wsparcie