Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przełączniki SCALANCE X-400 warstwy 3?

Projektuj i zarządzaj sieciami komunikacyjnymi od poziomu sterowania do poziomu zarządzania oraz zapewniaj wysoką dostępność dzięki przełącznikowi zarządzanej warstwy 3 SCALANCE X-400.

Sieci przemysłowe stawiają czoła rosnącym wymaganiom i złożonym zastosowaniom. Nasz przełącznik SCALANCE X-400 rozwiązuje te wyzwania dzięki wielu portom, wysokiej szybkości transmisji i obsłudze kabli światłowodowych i miedzianych. Skorzystaj z mocy przez Ethernet i gigabitowych szybkości transmisji danych, zapewniających wysoką wydajność operacji i dużą elastyczność dla sieci przemysłowej:

  • Osiągnij elastyczne konfiguracje sieci i wdrażaj wymagające aplikacje z dużą gęstością portów i różnymi opcjami przepustowości
  • Pracuj niezawodnie w trudnych warunkach przemysłowych, ponieważ przełącznik działa od -40° do +60°
  • Wykorzystuj zintegrowane funkcje sieci VLAN do strukturyzacji dużych sieci produkcyjnych, zwiększając organizację i wydajność operacyjną

Kluczowe korzyści

Zwiększenie elastyczności sieci

Dostosuj swoją sieć do rosnących wymagań dzięki większej elastyczności. Przełącznik SCALANCE X-400 warstwy 3 zapewnia solidne rozwiązanie dla zmieniających się potrzeb komunikacyjnych, dzięki czemu Twoja infrastruktura pozostaje sprawna i reaguje na zmiany.

Osiągnij wysoką dostępność sieci

Projektuj sieci od poziomu kontroli do zarządzania, aby zapewnić wysoką dostępność. Umożliwia to ciągłą pracę i minimalizuje przestoje, zapewniając niezawodną podstawę dla krytycznych procesów przemysłowych i przepływu danych.

Uproszczenie i usprawnienie zarządzania siecią

Usprawnienie zarządzania złożonymi sieciami produkcyjnymi. Zintegrowana funkcjonalność sieci VLAN pozwala na przejrzystą strukturyzację i wirtualną segmentację, zmniejszając złożoność operacyjną i upraszczając administrację dla zespołu.

Wyróżnione możliwości

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.