Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Santon Circuit Breaker Service B.V. w oparciu o Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services zgromadził 20-letnie doświadczenie z Sidunn w projektowaniu, produkcji i montażu rozwiązań modernizacyjnych<br/>Sidunn posiada rozwiązania dla niemal każdej istniejącej marki i wersji LV ACB.<br/>Sidunn został zaprojektowany na zasadzie otworu do dziury. Innymi słowy: brak szczelinowych otworów w przewodach miedzianych, ale 100% odpowiednie rozwiązanie. Tworzy to maksymalną możliwą powierzchnię styku<br/>Sidunn została zaprojektowana zgodnie z normą IEC61439 pod względem prądu, przekroju przewodu, rezystancji zwarcia i wzrostu temperatury. Raport na ten temat jest dostępny dla każdego konkretnego rozwiązania Sidunn.<br/>Korzystanie z Sidunn oznacza:<br/>Krótki „czas przestoju”, Sprawdzone rozwiązanie, Możliwość częściowej wymiany wycinającego ACB tak<br/>Niższa inwestycja!<br/>

Dlaczego Dla każdego ACB zakończonego eksploatacji nowy z użyciem Sidunn ?

o Santon Circuit Breaker Services zgromadził 20-letnie doświadczenie z Sidunn w projektowaniu, produkcji i montażu rozwiązań modernizacyjnych
o Sidunn posiada rozwiązania dla prawie każdej istniejącej marki i wersji wyłączników LV do nowego ACB.
o Sidunn jest zaprojektowany na zasadzie otwór do dziury. Innymi słowy: brak szczelinowych otworów w przewodach miedzianych, ale 100% odpowiednie rozwiązanie. Tworzy to maksymalną możliwą powierzchnię styku
o Sidunn został zaprojektowany zgodnie z IEC61439 pod względem prądu, przekroju przewodu, rezystancji zwarcia i wzrostu temperatury. Raport na ten temat jest dostępny dla każdego konkretnego rozwiązania Sidunn.
o Dzięki Sidunn dochodzimy do projektu z rozwiązaniem pod klucz i możemy przekształcić wyłącznik wycofany z eksploatacji na aktualną wersję na miejscu bez żadnych korekt.

Oznacza to dla użytkownika końcowego:
o Krótki „czas przestoju”
o Sprawdzone rozwiązanie
o Możliwość częściowej wymiany wyłączników zamiast całkowicie nowej płytki rozdzielczej
o Niższe inwestycje

Rozwiązanie modernizacji Sidunn z Siemens 3WA (widok z przodu)

Zalety

  • Wysoka niezawodność i zwiększona dostępność
  • Wdrożenie nowego ACB zajmuje kilka godzin zamiast dni
  • Szybka inteligentność każdej rozdzielnicy bez dodatkowej przestrzeni
  • Zrównoważone rozwiązanie: wymiana tylko ACB zamiast całej rozdzielnicy

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Komunikacja Profinet/Modbus TCP

SENTRON 3WA ACB z elektronicznym wyłącznikiem ETU600