Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wytrzymały smartfon RuggedCom o wytrzymałej konstrukcji i dużym ekranie.
KOMUNIKACJA PRZEMYSŁOWA

RUGGEDCOM: Wytrzymały sprzęt komunikacyjny

Pewnie wdrażaj aplikacje cyberbezpieczeństwa i przetwarzania brzegowego w sieciach energetycznych, transportowych, naftowych i gazowych oraz innych sieciach w trudnych warunkach. Nasz sprzęt komunikacyjny spełnia i przekracza standardy branżowe w zakresie niezawodności, dostępności i wydajności aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Znajdź produkt odpowiedni dla swoich potrzeb

Skorzystaj z narzędzia Siemens Product Configurator, aby usprawnić swoją pracę i pomóc Ci szybciej osiągać cele.

W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Bezpieczna i niezawodna komunikacja sieciowa

Sprzęt RUGGEDCOM działa najlepiej, gdy środowisko otoczenia jest najgorsze, a nasze oprogramowanie zapewnia bezpieczny dostęp i zarządzanie siecią dla systemów operacyjnych (OT):

  • Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI): Technologia Zero Packet Loss™ zapewnia taką samą odporność na EMI jak przekaźniki ochronne.
  • Zaufane zabezpieczenia sieci: Wdrażaj zaawansowane oprogramowanie do cyberbezpieczeństwa bezpośrednio na krawędzi swojej sieci.
  • Sprawdzona niezawodność z długim cyklem życia produktu: Wykonuj testy warunków skrajnych, takie jak testy wysoce przyspieszonej żywotności (HALT), aby wyeliminować wady konstrukcyjne i błędy produkcyjne.
  • Wysoka dostępność dla zastosowań o znaczeniu krytycznym: Bezproblemowa redundancja o wysokiej dostępności i równoległy protokół redundancji (HSR/PRP) zapewniają zerowy przestój sieci.

Poznaj produkty

RUGGEDCOM oferuje przełączniki stacjonarne i kompaktowe Ethernet Layer 2, routery warstwy 3 i platformy wielousługowe, konwertery mediów, serwery urządzeń szeregowych, oprogramowanie, zasilacze i platformy przemysłowe dla sieci komunikacyjnych wdrożonych w trudnych warunkach.

Select...

Zwiększ odporność cybernetyczną technologii operacyjnych

Zabezpieczenie przemysłowego systemu sterowania (ICS) w obliczu rosnącej konwergencji IT/OT, wyrafinowanych cyberataków i surowych przepisów nie jest łatwe. Identyfikuj cyberzagrożenia, chroń przed nimi, wykrywaj i zarządzaj nimi, aby osiągnąć pożądane wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa dzięki pełnemu zestawowi produktów i usług. Dowiedz się, jak RUGGEDCOM może zapewnić bezpieczny fundament potrzebny do cyfryzacji.

Obraz promocyjny RuggedCom cyberbezpieczeństwa przedstawiający wytrzymałe urządzenie z ikoną blokady i symbolem tarczy.

FAQ

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.