Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Roboverse Reply Robotics Platform w oparciu o Reply Deutschland SE

Reply to wiodąca firma zajmująca się doradztwem, integracją systemów i usługami cyfrowymi, umożliwiającą firmom na całym świecie rozwijać się w erze cyfrowej. Poprzez sieć specjalistycznych firm Reply wspiera niektóre z wiodących europejskich grup przemysłowych w sektorze telekomunikacji i mediów, przemysłu i usług, banków i ubezpieczeń oraz administracji publicznej w zakresie definiowania i opracowywania modeli biznesowych dostosowanych do nowych paradygmatów sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych, przetwarzania w chmurze, mediów cyfrowych i Internetu rzeczy. Z silnym naciskiem na innowacje, Reply oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań obejmujących doświadczenie klienta i handel po spostrzeżenia biznesowe i cyberbezpieczeństwo.

Dlaczego Przekształcanie automatyki przemysłowej z odpowiedzią?

Platforma Roboverse Reply umożliwia centralne sterowanie i zarządzanie robotami, urządzeniami IoT i dronami różnych producentów przy użyciu jednego narzędzia. Standaryzowany interfejs API umożliwia płynną integrację platformy z istniejącymi procesami oraz nieskomplikowane połączenie z istniejącymi systemami Computerized Maintenance Management System (CMMS) i Enterprise Asset Management (EAM), takimi jak SAP-EAM, Maximo czy COMOS.
Rozwiązanie może być wdrażane w chmurze (np. Azure) lub na bieżąco w infrastrukturze klienta i umożliwia centralnie zarządzany dostęp rolowo-based za pośrednictwem usługi Active Directory. Został zbudowany jako narzędzie dla wielu użytkowników, dzięki czemu różne grupy w Twojej firmie mogą współpracować, zachowując nienaruszoną integralność danych w każdym dziale. W połączeniu ze specjalnym szyfrowaniem technologia ta zapewnia bezpieczną komunikację między maszynami a systemami. Różne środki, takie jak uczynienie ludzi nierozpoznawalnymi, umożliwiają działanie zgodne z GDPR za pośrednictwem platformy Roboverse Reply.

Zalety

  • Niezależna od dostawcy platforma robotyki: ujednolicona kontrola wśród wielu dostawców
  • Zwiększona produktywność i skrócenie przestojów
  • Analiza danych w czasie rzeczywistym i konserwacja predykcyjna
  • Zwiększone bezpieczeństwo i skalowalność dzięki kontroli floty robotów
  • Dostęp rolowy zarządzany przez klienta Active Directory/SSO
  • Zunifikowany interfejs użytkownika dla wielu robotów

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty