Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wersja próbna PSS SINCAL dla użytkowników akademickich

Poproś o licencję próbną PSS SINCAL do użytku akademickiego. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, zajmujesz się badaniami lub nauczaniem, przygotowujesz pracę magisterską lub doktorską, czy planujesz opublikować pracę naukową, ta oferta ma na celu zaspokojenie Twoich potrzeb.

Kto może złożyć wniosek

Indywidualni studenci

Uniwersytety i instruktorzy mogą poprosić o bezpłatną niestandardową licencję dla poszczególnych studentów pracujących nad studiem dyplomowym lub projektem studenckim. Poszczególne moduły i limity węzłów są dostarczane w zależności od potrzeb uczonego.

Kursy i laboratoria

Instytucje akademickie mogą przygotowywać kompleksowe programy nauczania za pomocą PSS SINCAL. Pakiet modułów edukacyjnych zawiera licencję sieciową dla 25 uczniów, do 50 węzłów oraz bezpłatne aktualizacje i wydania.

Projekty i programy badawcze

W celach badawczych finansowanych ze środków publicznych instytucje akademickie mogą zażądać standardowych pakietów modułów PSS SINCAL lub dostosować własny pakiet po obniżonej cenie. Ta oferta obejmuje licencję sieciową z bezpłatnymi wersjami i aktualizacją.

Materiały szkoleniowe

Siemens oferuje bezpłatny program nauczania (pliki PDF i sieci przykładów) do eksploracji i samodzielnej nauki PSS SINCAL.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

Poproś o próbę akademicką

Wypełnij poniższy formularz, aby poprosić o próbę PSS SINCAL dla studentów i wykładowców. Po rejestracji, wypatruj potwierdzenia żądania i dodatkowych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Klikając „Wyślij” poniżej oznacza to, że przeczytasz i zgadzasz się z warunkami zawartymi w umowa ewaluacyjna.