Analiza niszczenia termicznego (TDA) moduł przeprowadza zautomatyzowaną kontrolę niszczenia termicznego wszystkich linii, transformatorów, szyn zbiorczych i wyłączników w sieci. Obsługuje zarówno predefiniowaną analizę maksymalnego czasu trwania usterek, jak i ocenę opartą na ochronie przy użyciu rzeczywistego zachowania wyłączania się ochrony.
Obliczanie szeregów czasowych i punktów operacyjnych (LP) moduł umożliwia symulację sieci w zdefiniowanych przez użytkownika okresach czasowych i rozdzielczościach, a także obliczanie punktów operacyjnych w oparciu o rozbudowane metody modelowania i obliczania przepływu mocy.
Rozwój sieci (LD) moduł, oparta na rozbudowanych metodach modelowania i obliczania przepływu mocy, pozwala na obliczenie sieci w wybranych momentach w okresie średnio- lub długoterminowym, który jest uwzględniany przy planowaniu sieci docelowej.
Moduł przycinania obciążenia i określenie optymalnych pozycji kranu transformatora (LA) umożliwia skalowanie i przycinanie danych wejściowych obciążenia. Przycinanie może również określić zoptymalizowaną pozycję kranu transformatora na podstawie minimalnych i maksymalnych wartości napięcia.
Optymalizacja przepływu obciążenia (OL) moduł ocenia i poprawia wydajność sieci poprzez dostosowanie sterowalnych zmiennych, takich jak napięcia generatora, moc bierna i ustawienia kranu transformatora.
Obliczanie efektywności ekonomicznej (CC) moduł ocenia opcje rozwoju sieci poprzez analizę kosztów inwestycji, eksploatacji i zamknięcia w określonych okresach planowania. Wspiera podejmowanie decyzji przy użyciu analizy wartości bieżącej netto i może uwzględniać straty, koszty wytwarzania i zużycia z wyników przepływu energii.
Moduł rozruchu silnika (MA), w oparciu o quasi-dynamiczne obliczenia przepływu mocy, ocenia jednoczesne lub sekwencyjne uruchamianie silnika i związane z nimi obciążenia sieciowe. Porównuje charakterystykę silnika i obciążenia, obsługuje konfigurowalne i standardowe krzywe NEMA oraz modeluje zachowanie startowe gwiazdy/delta.
Obliczanie wielu błędów (MF) moduł pozwala łączyć indywidualnie zdefiniowane obserwacje usterek w wiele usterek, obliczać je jednocześnie i obserwować ich skutki.
Moduł interfejsu danych szeregów czasowych (TSDI) oferuje interfejs do otwartej ogólnej bazy danych szeregów czasowych dla wszystkich metod obliczania opartych na znacznikach czasu lub migawkach.