Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Integracja Polarion ALM-PLM

Inżyniując kompleksową jakość systemów elektrycznych, mechanicznych i programowych, Polarion tworzy spójny ecosystem produktów. Zapewnia wielokierunkowe łączenie danych i procesów ALM i PLM, pomagając organizacjom zajmującym się rozwojem produktów płynnie dostosowywać się do różnych dyscyplin.

Korzyści z integracji ALM-PLM

Integracja ALM-PLM zapewnia kompleksową widoczność wszystkich zasobów, umożliwiając inżynierom szybkie wyszukiwanie i lokalizowanie krytycznych informacji na wszystkich etapach cyklu życia. Technologia ta dokładnie łączy oprogramowanie sprzętowe ze sprzętem, zapewniając jednocześnie pełną identyfikowalność, co skraca czas marnowany na ręczne wyszukiwanie i zapobiega kosztownym błędom, które mogą uszkodzić zarówno produkty, jak i reputację. Zintegrowane podejście umożliwia efektywną współpracę między jednostkami rozproszonymi na całym świecie, wspierając zespoły ds. konserwacji, napraw i eksploatacji (MRO) w szybkim lokalizowaniu części i zarządzaniu rozwiązaniami usterek. Dzięki usprawnieniu tych procesów organizacje skracają czas niefunkcjonowania uszkodzonych produktów i minimalizują zakłócenia operacyjne, zapewniając wymierną poprawę wydajności i kontroli kosztów.

polarion-alm-plm-integration-mhero-1280x720
polarion-alm-plm-integration-GettyImages-913784122-1280x720

Kompleksowa jakość systemów elektrycznych, mechanicznych i programowych

Rocznie produkowanych jest ponad 10 miliardów mikroprocesorów, z czego 95% jest wdrażanych jako komponenty wbudowane w niemal każdej branży. Wraz z przyspieszeniem wdrażania Internetu Rzeczy potrzeba rozwoju połączonych, międzysystemowych produktów nigdy nie była większa.

Tradycyjne oprzyrządowanie utrzymuje rozwój mechaniczny, elektryczny i oprogramowania, oddzielne platformy PLM i ALM powodują kosztowne rozłączenia, przeróbki, opóźnienia i ryzyko bezpieczeństwa produktów. Polarion wypełnia tę lukę z jednolitym, spójnym ekosystemem, który łączy dane ALM i PLM dwukierunkowo.

Na podstawie ponad dekady badań Polarion zidentyfikował 5 przyrostowych poziomów integracji ALM-PLM, taksonomii, której klienci używają do oceny swoich potrzeb i inwestowania w odpowiednie rozwiązania.

polarion-alm-plm-integration-user-1280x720

Doświadczenie użytkownika ALM-PLM

  • Utrzymuj znaczące relacje między aplikacjami, bez migracji, powielania lub agregacji
  • Automatyczne tworzenie korespondencji związanych z domeną, brak wymuszonej migracji koncepcji PLM
  • Orkiestruj istniejące przepływy pracy zamiast ich migracji
  • Zapewnij inżynierom wymagane dane i funkcje autoryzacji/przeglądania relacji z ich aplikacji
  • Wyświetlaj spersonalizowane treści związane z domeną, bez przeciążenia danych.
  • Przechwytywanie i automatyczne tworzenie relacji podczas działań inżynierskich bez ręcznej konserwacji

Możliwości integracji ALM-PLM

Integracja ALM-PLM wymaga starannego planowania i koordynacji, ale zapewnia znaczną wartość. Zespoły programistyczne pracują ramię w ramię, wprowadzając innowacje ze wspólnymi celami, dostarczając to, czego chcą klienci, z wydajnością i jakością, która pozostawia konkurencję w tyle.

Poziom 1: Łącz i śledź

W integracji Polarion ALM-PLM możliwość tworzenia fizycznej lub logicznej relacji między zasobami danych ALM i PLM nazywana jest łączem. Ślad oznacza możliwość automatycznego poruszania się po tej relacji.

Poziom 2: Zmień i propaguj

Na tym poziomie ALM-PLM zarządza wpływem zmian projektowych w łańcuchu rozwoju i produkcji i odwrotnie. Umożliwia również śledzenie awarii powiązanych komponentów sprzętu lub oprogramowania do elementów, które mogły spowodować taką awarię.

Poziom 3: Działaj i komunikuj się

Na tym poziomie osiągamy integrację procesów. Przykładami tej integracji będzie przydzielanie zadań, kontrola postępów i zarządzanie projektami.

Poziom 4: Wyrównaj i ujednolicaj

Na tym poziomie koncepcje oprogramowania, takie jak wydania, gałęzie, linie bazowe i parametry, są dostosowane do ich odpowiedników specyficznych dla produktu w celu ustanowienia unikalnych, połączonych konfiguracji. Na tym poziomie wspieramy również ujednolicenie User Experience (UX), umożliwiając użytkownikom pracę w preferowanych i znanych im narzędziach programistycznych.

Poziom 5: Współpraca i raportowanie

Na tym ostatnim poziomie inżynierowie z wielu dyscyplin mogą współpracować i łączyć swoje obszary wiedzy, aby opracować optymalne, wielosystemowe rozwiązanie. Ulepszenia procesów są napędzane pulpitami wskaźników, które zapewniają ujednolicony widok stanu projektu i umożliwiają użytkownikom szybkie identyfikowanie wąskich gardeł i problemów oraz wdrażanie skutecznych korekt w połowie kursu.