Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Rozwiązania Polarion do tworzenia oprogramowania Agile

Osiągnij zwinność przy jednoczesnym ochronie przepisów dotyczących jakości i zgodności. Utrzymuj proces zatwierdzania tak szczupły, jak to tylko możliwe, ale nadal zgodny z przepisami.

Osiągnij szybkość i zgodność

Zgodność z przepisami i zwinna szybkość są często postrzegane jako siły przeciwne, ale nie muszą tak być. Polarion jest sprawdzonym jako zwinne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które muszą spełniać normy takie jak ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI i SPICE, przy jednoczesnym zachowaniu tempa i elastyczności współczesnego rozwoju produktów.

Niezależnie od tego, czy chcesz wykazać się starannością w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzać wymaganiami i testować cykle życia, czy ograniczyć ryzyko związane z projektami i produktami, Polarion zapewnia rozproszonym zespołom przejrzystość i identyfikowalność, aby poruszać się szybko bez obcinania zakrętów.

Dwie osoby siedzące w leżakach z wysokim oparciem z rozkładanymi stołami, naprzeciwko siebie w nowoczesnej przestrzeni biurowej, trzymając dokumenty, z grafiką ścienną budynków i schematami technicznymi w tle.

Zwinne rozwiązanie do tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw

polarion-enterprise-agile-1280x720

Pełna widoczność i kontrola

Śledź każdą zmianę od żądania do wdrożenia dzięki pełnej ścieżce audytu. Wyświetlanie statusu na żywo we wszystkich projektach dzięki natychmiastowej analizie wpływu i pełnej widoczności cyklu życia rozwoju

Polarion-agile-przedsiębiorstwa-szybki start GettyImages-1178465963-1280x720

Szybki start

Zaimportuj istniejące dane z programu Microsoft Word lub Excel, aby utworzyć Backlog Produktu online w ciągu kilku minut. Natychmiast uruchom swój zespół bez długiej konfiguracji, migracji lub przekwalifikowania.

Polarion-Agile-Enterprise-Elastyczne raportowanie GettyImages-2263817336-1280x720

Elastyczne raportowanie na żywo

Uzyskaj dostęp do gotowych wykresów sprintu i wypalania wydań, tablic kanban, agregacji całkowitych kosztów/szacunków, obliczania prędkości i całości portal innych raportów i rozszerzeń. Wszystko można dostosować do Twojego modelu danych.

Polarion-Agile-Enterprise Baseline-GettyImages-2184290271

Integracja i współpraca

Bezproblemowe łączenie zespołów, narzędzi i przepływów pracy. Utrzymuj rozproszone zespoły dostosowane do aktualizacji w czasie rzeczywistym, zachowując jednocześnie identyfikowalność w procesach hybrydowych i środowiskach programistycznych.