Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dołącz do sesji na żywo

Dowiedz się więcej o Xpedition Standard od eksperta. To Twoja okazja, aby zobaczyć narzędzie i zadać pytania.

Dlaczego Xpedition Standard?

Najnowocześniejsze rozwiązanie do projektowania płytek drukowanych (PCB) nowej generacji, które dostarcza najlepszą w swojej klasie technologię profesjonalistom inżynierom i małym grupom roboczym. Projektuj proste i złożone płytki drukowane o mocy, które mają duże znaczenie dla małych i średnich firm oraz wyzwań, przed którymi stoją inżynierowie.

  • Usprawnienie procesu projektowania dzięki intuicyjnej obsłudze użytkownika, która zmniejsza krzywe uczenia się i zwiększa produktywność
  • Wykorzystuje wbudowaną sztuczną inteligencję, aby zoptymalizować projekty, zautomatyzować zadania i przyspieszyć czas osiągania wyników
  • Bezproblemowa współpraca między zespołami, łańcuchem dostaw i innymi partnerami zewnętrznymi za pomocą bezpiecznych przepływów pracy połączonych z chmurą
  • Integruje projektowanie PCB z badaniami komponentów, MCAD, okablowaniem, produkcją i nie tylko w celu ujednoliconego, kompleksowego procesu projektowania
A screenshot of Xpedition Standard.

Kluczowe funkcje Xpedition Standard

Usprawnij proces projektowania elektroniki od koncepcji do produkcji dzięki Xpedition Standard. Uzyskaj dostęp do zaawansowanych narzędzi do projektowania PCB, płynnej współpracy opartej na chmurze i zintegrowanego zarządzania projektem w jednym środowisku. Łatwo wybieraj części, twórz biblioteki i pobieraj dane pozyskiwania komponentów w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć proces projektowania. Dzięki zaawansowanym możliwościom pełnego przepływu projektowania PCB, Xpedition Standard umożliwia szybsze i wydajniejsze dostarczanie wysokiej jakości projektów.

Intuicyjne doświadczenie użytkownika (UX)

Nowoczesny, opływowy wygląd sprawia, że Xpedition Standard jest łatwy do nauczenia i użytkowania, skracając czas wdrażania nowych użytkowników i zwiększając produktywność doświadczonych projektantów. Dzięki adaptacyjnemu, konfigurowalnemu przepływowi pracy i narzędziom opartym na sztucznej inteligencji możesz skupić się na innowacjach, podczas gdy oprogramowanie radzi sobie ze złożonością.

Produktywność oparta na AI

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby zautomatyzować powtarzalne zadania, optymalizować projekty i przyspieszyć czas osiągania wyników. Xpedition Standard przewiduje kolejne kroki, inteligentnie wspiera routing i zapewnia wyższą jakość projektów w krótszym czasie, pomagając pracować mądrzej i szybciej.

Skalowalna technologia Xpedition

Zbudowany w oparciu o technologię Xpedition Standard zapewnia wydajność na poziomie korporacyjnym w rozwiązaniu dostosowanym do Twoich potrzeb. Od prostych tablic po złożone systemy wielodomenowe — Xpedition rozwija się wraz z Tobą, zapewniając narzędzia i moc, aby sprostać każdemu wyzwaniu projektowym.

Zaawansowane możliwości projektowania PCB

Skorzystaj ze ściśle zintegrowanego przepływu projektowania z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak projektowanie hierarchiczne, zarządzanie ograniczeniami i natywny układ PCB 3D. Narzędzia takie jak router do szkiców upraszczają złożone routing, a bezproblemowa integracja z technologią Valor do walidacji projektowania dla produkcji (DFM) gwarantuje, że projekty są gotowe do produkcji bez kosztownych przeróbek.

Połączenie z chmurą

Ułatwienie współpracy w całym ecosystem, od wyboru komponentów po produkcję. Xpedition Standard zapewnia płynną komunikację i koordynację. Przechowuj i uzyskuj zasoby projektowe PCB w bezpiecznym obszarze roboczym w chmurze za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, w dowolnym miejscu, dzięki:

  • Wbudowane wersje
  • Podsumowania historii projektu
  • Komentarze do zameldowania

Bez wysiłku udostępniaj dane projektowe i zestawienia materiałów (BOM) wszystkim interesariuszom projektu i członkom zespołów wielofunkcyjnych. Zapewnij bezpieczeństwo dzięki zarządzaniu zespołem opartym na rolach.

Dodatki do programu Xpedition oparte na tokenach

Dodatki oparte na tokenach łączą elastyczność z mocą. Inżynierowie mogą uzyskać dostęp do dodatkowych możliwości projektowania PCB tylko wtedy, gdy ich potrzebują, bez pełnej aktualizacji. Tokeny umożliwiają dostęp do wszystkich trzech możliwości dodatków.

Często zadawane pytania na temat Xpedition Standard

Standard Xpedition

Sprawdź te dodatkowe zasoby!