Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Valor CAM350

Napędzaj produkcję PCB za pomocą zintegrowanego rozwiązania do przygotowania danych produkcyjnych do weryfikacji, optymalizacji i generowania wyników. Kompletny zestaw narzędzi dla producentów, które wykorzystują wizualizację danych produkcyjnych 3D do modelowania danych CAM eksportowanych z narzędzi do projektowania PCB.

Inżynier pracujący nad oprogramowaniem CAM350.

Dlaczego Valor CAM350?

Przed przejściem projektu na produkcję dzisiejsze złożone projekty PCB wymagają weryfikacji, aby zapewnić udany i terminowy proces produkcji. Jako producent PCB ważne jest, aby zidentyfikować problemy projektowe i DFM w przedprodukcji, zanim będą miały one negatywny wpływ na harmonogramy produkcji i spowodują kosztowne złom lub opóźnienia w dostawie. Kontrola, przygotowanie i walidacja projektu PCB przed wydaniem do produkcji może spowodować znaczny wzrost wydajności. Zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych kosztów ze względu na specjalne wymagania dotyczące obsługi i zapewnia, że PCB są budowane po niższych kosztach. Valor CAM350 oferuje kompletny zestaw narzędzi do importowania danych projektowych, modyfikacji danych w razie potrzeby, analizy projektu pod kątem potencjalnych problemów związanych z produkcją i generowania wyników produkcji dla fabryki. Valor CAM350 usprawnia przejście danych inżynieryjnych do udanych, fizycznych płytek drukowanych.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Kluczowe możliwości Valor CAM350

Valor CAM350 akceptuje import z praktycznie wszystkich narzędzi do projektowania PCB za pośrednictwem standardowych formatów plików w branży, w tym ODB++, IPC-2581, Gerber, Excellon, Sieb & Meyer, DXF, GenCAD lub HPGL. Dane projektowe w Valor CAM350 można eksportować do ODB++, IPC-2581, Gerber, DXF, Excellon, Sieb & Meyer lub HPGL. Dodatkowe eksporty obejmują PADS ASCII lub GenCAD.

Pobierz najnowszą wersję

Valor CAM350 wersja 15.2 to najnowsza wersja. Pobierz z centrum pomocy technicznej.