Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Weź udział w interaktywnej wycieczce produktu

Bez kosztów, bez ryzyka, bez konfiguracji: Dowiedz się, jak standard xpedition usprawnia przepływ pracy.

Dlaczego standard xpedition?

Najnowocześniejsze rozwiązanie do projektowania płytek drukowanych (PCB) nowej generacji, które dostarcza najlepszą w swojej klasie technologię profesjonalistom inżynierom i małym grupom roboczym. Projektuj proste i złożone płytki drukowane o mocy, które mają duże znaczenie dla małych i średnich firm oraz wyzwań, przed którymi stoją inżynierowie.

  • Usprawnienie procesu projektowania dzięki intuicyjnej obsłudze użytkownika, która zmniejsza krzywe uczenia się i zwiększa produktywność
  • Wykorzystuje wbudowaną sztuczną inteligencję, aby zoptymalizować projekty, zautomatyzować zadania i przyspieszyć czas osiągania wyników
  • Bezproblemowa współpraca między zespołami, łańcuchem dostaw i innymi partnerami zewnętrznymi za pomocą bezpiecznych przepływów pracy połączonych z chmurą
  • Integruje projektowanie PCB z badaniami komponentów, MCAD, okablowaniem, produkcją i nie tylko w celu ujednoliconego, kompleksowego procesu projektowania
Zrzut ekranu standard xpedition.

Wyróżnione możliwości standard xpedition

Standard xpedition zapewnia możliwości na poziomie korporacyjnym rozwijającym się zespołom projektowym, równoważąc efektywność kosztową z zaawansowanymi funkcjami, aby zmaksymalizować produktywność i przyspieszyć czas wprowadzania na rynek. Nasza filozofia jest prosta: zacznij tam, gdzie potrzebujesz, skaluj, gdy będziesz gotowy.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Nowi projektanci PCB szybko wdrażają dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika (UI), globalnemu paskowi poleceń i przewidywaniom opartym na sztucznej inteligencji. Doświadczeni inżynierowie zyskują wydajność dzięki konfigurowalnym przestrzeniom roboczym, inteligentnym funkcjom wielu sieci i zintegrowanej symulacji. Zwiększ produktywność, zmniejsz liczbę błędów i oszczędzaj czas!

Inteligencja dynamiczna

Standard xpedition wykorzystuje sztuczną inteligencję do zwiększenia wydajności projektowania PCB. Oferuje integrację udział w zadaniu, hierarchiczne przechwytywanie schematów, analizę łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym, ujednoliconą analizę zestawień komponentów, analizę arkuszy danych oparte na sztucznej inteligencji i tworzenie skryptów. Przyspiesza to projektowanie, poprawia jakość i skraca czas wprowadzania na rynek.

W pełni zintegrowana konstrukcja PCB

Standard xpedition integruje projekt PCB od schematu do produkcji. Oferuje płynną ciągłość danych, inteligentne zarządzanie komponentami, wizualizację 2D/3D, integrację MCAD, inteligentne routing i kompleksowe sprawdzanie DFM. Zapewnia to integralność projektu, zmniejsza liczbę błędów i przyspiesza czas wprowadzania na rynek.

Zwiększona współpraca i Bezpieczeństwo

Standard xpedition centralizuje dane projektowe PCB, umożliwiając solidną współpracę i Bezpieczeństwo. Oferuje usprawnione recenzje dzięki Siemens Connect, kontroli wersji, zarządzaniu wariantami, wizualizacja internetowej i widoczności łańcucha dostaw. Dostęp oparty na rolach chroni IP, przyspieszając projekty i poprawiając jakość produktów.

Dodatki oparte na tokenach

Dodatki oparte na tokenach łączą elastyczność z mocą. Uzyskaj dostęp do dodatkowych konstrukcji PCB, takich jak analiza integralności sygnału, konstrukcja sztywno-elastyczna i zaawansowana współpraca ECAD-MCAD tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz, bez pełnej aktualizacji.

Często zadawane pytania dotyczące standard xpedition

Xpedition Standard

Sprawdź te dodatkowe zasoby!