Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

NAJLEPSZE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA PCB

Współprojekt elektryczny/elektroniczny

Łączność systemów elektrycznych/elektronicznych umożliwia ściśle zintegrowaną współpracę i eliminuje potencjał błędów w dalszym ciągu.

Kluczowe cechy koprojektowania elektrycznego/elektronicznego

Zarządzanie złączami

Xpedition minimalizuje wysiłek dodawania, manipulowania i aktualizowania złączy, tworząc w locie parametryzowane złącza (zgodne ze standardami IEC) z rozszerzeniem złącza i modyfikacją numeru pinów za pomocą prostego polecenia stretch. Wysoki stopień automatyzacji umożliwia projektantom tworzenie i modyfikowanie łączności za pomocą ogólnych złączy bez przejmowania się rzeczywistymi fizycznymi szczegółami złącza.

Zarządzanie złączami wymusza podejście „poprawne według projektu”, eliminując błędy połączeń z przodu i w dowolnym momencie podczas całego cyklu projektowania systemu, a także zapewnia automatyczne łączenie i parowanie pinów złączy.

Złącza są inteligentnie zarządzane przez:

  • Synchronizacja między fizyczną płytką drukowaną, implementacją kabla i danymi projektowymi systemu
  • Zautomatyzowany wybór i przypisywanie możliwych łączników

Integracja z wieloma płytkami drukowanymi i kablami

Po utworzeniu przez projektanta powiązań między płytami logicznymi a projektami PCB na poziomie systemu, projektant systemu może rozpocząć synchronizację zawartości płyt logicznych i powiązanych schematów PCB za pomocą procesu dwukierunkowego. Asystent synchronizacji zapewnia listę zmian, podgląd definicji tablicy logicznej i kodowanie kolorów, które wyjaśniają stan synchronizacji poszczególnych obiektów. To okno zawiera wiele wskazówek, które pomogą rozwiązać problemy i dostarczać przydatnych informacji nowym użytkownikom. Ponieważ schemat PCB jest zsynchronizowany z powiązanymi płytkami logicznymi, schemat PCB zawiera złącza i bloki poziomu systemu, które są w rzeczywistości blokami hierarchicznymi.

Dlatego projektanci płyt mogą wejść w te bloki i zdefiniować logikę na podstawowym schemacie, aby zrealizować każdą konkretną funkcję systemu.

Proces synchronizacji nie jest automatyczny, ale jest kontrolowany i dobrze zarządzany, dzięki czemu zadania synchronizacji są wykonywane tylko przez odpowiedzialnych projektantów. Oprogramowanie śledzi zmiany między płytami i ich zawartością, łączność między płytkami i relacje pin-to-pin między złączami.

Zintegrowana konstrukcja kabla

W niektórych systemach wielopłytkowych połączenie między płytami i innymi elementami systemu (takimi jak czujniki) jest realizowane przez okablowanie. Logiczne łączności systemowe można po prostu podzielić na wiele kabli. Każdy kabel logiczny wymaga fizycznej reprezentacji. Narzędzie ma wiele funkcji umożliwiających automatyzację wyboru części poprzez automatyczne dodawanie przewodów, wielordzeniowych, zacisków, taśm i wszystkich innych elementów kabli do gotowych projektów kabli, w tym rachunku materiałów i rysunków produkcyjnych. Automatyczne obliczanie ilości (np. „prawdziwe” długości drutu produkcyjnego) zapewnia prawidłowe przewody konstrukcyjne. Ścisła integracja środowisk ECAD i MCAD jest niezbędna dla efektywnego procesu projektowania systemu. Projektanci mechaniczni mogą współpracować z projektantami kabli, wymieniając krytyczne decyzje projektowe, które wpływają na wzajemny projekt.

Zanurz się głębiej w ten temat

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Współprojektowanie elektryczne/elektroniczne to potężne podejście projektowe. Mamy teraz możliwość wykorzystania cyfrowego wirtualnego świata wraz z dzisiejszą automatyzacją, aby zwiększyć naszą wydajność projektowania i optymalizację w pomyślnym projektowaniu współczesnych złożonych systemów. Przeczytaj więcej na naszym blogu o współprojektowaniu elektryczno-elektronicznym lub posłuchaj naszego podcast o koprojektowaniu elektryczno-elektronicznym.