Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

HyperLynx

HyperLynx Signal Integrity

HyperLynx to kompletne rozwiązanie integralności sygnału (SI) do szybkiej cyfrowej eksploracji przed układem i weryfikacji po układzie. Interfejsy podwójnej szybkości transmisji danych (DDR), szybkie kanały szeregowe i sygnały ogólnego przeznaczenia mogą być analizowane pod kątem wymagań dotyczących jakości sygnału i marginesów operacyjnych.

Znaczenie integralności sygnału

Integralność sygnału to analogowa analiza zachowania przełączania szybkich sygnałów cyfrowych. To, co decyduje o tym, czy sygnał jest „szybki” i powinien być brany pod uwagę dla celów integralności sygnału, nie jest szybkość transmisji danych; to szybkość krawędzi sterownika wyjściowego. Gdy długość elektryczna sygnału (opóźnienie) przekroczy 1/4 czasu wzrostu kierowcy, sygnał staje się podatny na problemy z odbiciami i dzwonieniem, jeśli impedancje nie są dokładnie zarządzane. Jest to próg, w którym ważna staje się integralność sygnału. Sygnały o niskiej szybkości transmisji danych mogą nadal mieć problemy z dzwonieniem i odbiciami, ponieważ integralność sygnału dotyczy szybkości krawędzi, a nie szybkości transmisji danych.

Na tym tle szybkości transmisji danych sygnału nadal dramatycznie rosną, a szybkości krawędzi spadają, aby nadążyć. Tymczasem płytki drukowane (PCB) nie stają się coraz mniejsze, więc problemy z integralnością sygnału stają się wszechobecne. 250ps to typowa szybkość krawędzi wyjściowej dla nowoczesnych urządzeń; w tym momencie należy wziąć pod uwagę ślady dłuższe niż 0,375 cala dla celów integralności sygnału. Konieczność rozważenia integralności sygnału jest wszechobecna w nowoczesnym designie.

Aby umożliwić zarządzanie zadaniami projektanta, wiele interfejsów komponentów opiera się na standardach, które określają sposób podłączania sygnałów i jakie powinny być ich właściwości elektryczne. Pamięć DDR i protokoły łącza szeregowego, takie jak Ethernet, są dobrymi przykładami. Jeżeli ślady sygnału są zgodne z tymi specyfikacjami, a komponenty spełniają lub przekraczają specyfikacje, interfejs powinno praca. To powiedziawszy, wiele standardów interfejsów określa charakterystyki elektryczne, takie jak impedancja, strata, przeskok, pochylenie i otwory oczne, które wymagają szczegółowego modelowania i symulacji w celu przewidzenia. HyperLynx SI jest idealnym rozwiązaniem tych problemów.

Aplikacje integralności sygnału HyperLynx

HyperLynx zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi integralności sygnału, które upraszczają i automatyzują analizę integralności sygnału. Dzięki temu wyrafinowana analiza jest bardziej dostępna dla projektantów systemów, co z kolei pomaga usprawnić proces projektowania i zmniejszyć obciążenie dedykowanych ekspertów ds. SI.

Select...

Analiza interfejsu DDR

HyperLynx zapewnia pełną analizę na poziomie interfejsu pamięci DDR3-5 i LPDDR3-5, symulując i analizując jakość sygnału oraz wymagania dotyczące pomiaru czasu między grupami. Zrozumienie każdej wersji standardu Solid State Technology Association (JEDEC), zmieniając odpowiednio wskaźniki przepływu analitycznego i analizy. HyperLynx modeluje integralność sygnału specyficzne dla kontrolera i zachowania czasowe w ramach analizy.

Symulacja DDRx Design pokazująca symulację PCB DDR4.

Weryfikacja progresywna

Unikalna progresywna metodologia weryfikacji HyperLynx pozwala szybciej znajdować problemy przy mniejszym wysiłku, umożliwiając jak najlepsze wykorzystanie cennych ekspertów ds. SI. Dowiedz się, w jaki sposób analiza zgodności umożliwia przeprowadzanie analiz bez modeli symulacyjnych dostawców i zapoznaj się z naszą automatyczną ekstrakcją modelu kanału po układzie, która zapewnia analizę wszystkich kanałów szeregowych w projekcie.

Podsumowanie analizy integralności sygnału weryfikacji progresywnej HyperLynx

Zintegrowany edytor stackup

hyperlynx general PCB signal integrity stackup editor for signal integrity analysis

Prawidłowe modelowanie układów PCB jest podstawą dokładnych wyników symulacji. Nie wszystkie układy są równe; dokładne materiały, właściwości i wymiary użyte do wytworzenia płyty muszą być określone, aby wyniki symulacji były zgodne z rzeczywistą płytką drukowaną. Informacje te zwykle nie są poprawne w bazie danych PCB otrzymanej od projektantów układów i często zmieniają się, gdy wybrany jest określony producent do budowy płyty.

Edytor stackup HyperLynx pozwala projektantom zarządzać danymi stackupu, aby upewnić się, że odzwierciedlają one tablicę podczas budowy. Mogą one niezależnie przeglądać i edytować właściwości każdej warstwy, określać chropowatość powierzchni śladu i zmiany geometrii śladowych w wyniku produkcji. Edytor stackup HyperLynx może importować dane stackup bezpośrednio z Z-Zero Z-Planner, co pozwala projektantom wybierać materiały z dużej bazy materiałów i modelować efekty różnych schematów złożenia płyt.

Produkty

Analiza integralności sygnału

Często zadawane pytania dotyczące HyperLynx SI