Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zrzut ekranu HyperLynx zaawansowanych solwerów PCB.

Zaawansowane rozwiązania

HyperLynx Advanced Solvers (HLAS) to kompletna rodzina narzędzi do symulacji elektromagnetycznych (EM) do zastosowań do pakowania PCB i IC. Zapewniają symulację pełnofalową, hybrydową i quasistatyczną, która może działać samodzielnie lub jako ściśle zintegrowana część przepływów analizy integralności sygnału i mocy.

Aplikacje do rozwiązywania EM

Różne aplikacje wymagają różnych podejść do modelowania EM, aby utrzymać czasy symulacji i wymagania dotyczące zasobów w rozsądnych granicach. Właściwy solver do użycia do zadania jest określany na podstawie wielkości struktury do modelowania i długości fal interesujących częstotliwości (FOI) w strukturze.

Gdy struktura jest mała (zazwyczaj < 1/10 długości fali) obok FOI, można ją uznać za strukturę „zgrupowaną” i wystarczy analiza quasistatyczna, która analizuje strukturę zarówno w DC, jak i pojedynczym punkcie częstotliwości. Ten rodzaj analizy jest typowy dla ekstrakcji pasożytów obwodów analogowych przy częstotliwości 10 MHz i jest również często odpowiedni dla małych pakietów IC pracujących z umiarkowanymi prędkościami.

Gdy struktura jest duża, płaska i regularna, a częstotliwości są umiarkowane (do kilku GHz), technika hybrydowa rozkłada strukturę na płaszczyzny i linie przesyłowe, połączone przelotami. Takie podejście jest powszechne w analizie DDR, gdzie ważne jest uwzględnienie efektów nieidealnych ścieżek powrotnych w modelu połączeń wzajemnych.

Gdy częstotliwości są wysokie (zazwyczaj > 5 GHz), a dokładność jest krytyczna, stosuje się podejście pełnofalowe, ponieważ modeluje strukturę z największą szczegółowością i podejmuje najmniej założeń. Takie podejście zapewnia najdokładniejsze wyniki, ale jest również najbardziej wymagające pamięci i komputera. Techniki symulacji równoległej są często używane do podziału całego zadania na części, które są uruchamiane jednocześnie, aby skrócić czas potrzebny do wykonania zadania.

HyperLynx Advanced Solvers zapewnia wszystkie trzy możliwości symulacji we wspólnych ramach, z tymi samymi możliwościami importu i edycji bazy danych oraz ze wspólnym zestawem narzędzi do przetwarzania końcowego, wizualizacji i eksportu modeli. Po zaimportowaniu projektu możesz przełączać solwery jednym kliknięciem przycisku, w zależności od formatu wyjściowego i wymagań dokładności.

Integracja z HyperLynx i łatwość obsługi

Symulacja elektromagnetyczna 3D sama w sobie jest kluczową technologią, ale jest również częścią większego procesu analitycznego, który określa, czy system ma wystarczający dodatni margines operacyjny, aby działać niezawodnie. Analiza indywidualnej struktury pozwala na zrozumienie i zoptymalizowanie jej pod kątem zachowań elektrycznych, takich jak utrata wtrącania i przesłuchanie, ale ostatecznie liczy się zachowanie całego systemu, a nie jego poszczególne elementy.

HyperLynx Advanced Solvers są ściśle zintegrowane z HyperLynx Signal Integrity a HyperLynx Power Integrity przepływy zapewniające dokładne, zautomatyzowane modelowanie połączeń w ramach przepływu pracy analizy na poziomie systemu. Pozwala to na przeprowadzanie analiz interfejsu DDR, szybkiego kanału szeregowego i integralności zasilania prądu przemiennego z najwyższym poziomem dokładności modelowania. Modele PCB są wyodrębniane i rozwiązywane automatycznie w ramach tych przepływów pracy na poziomie systemu.

Dzięki HyperLynx przepływy analiz zostały już ustalone, sprawdzone i udokumentowane - zapewniając gotowy do użycia przepływ od razu po wyjęciu z pudełka lub linię bazową do zbudowania podczas tworzenia własnych dostosowanych przepływów. HyperLynx Advanced Solvers może przetwarzać dane i wyniki symulacji wyjściowych w szerokiej gamie różnych formatów wyjściowych, aby spełnić Twoje szczególne potrzeby.

HyperLynx screen shot showing the interface for Advanced Solvers integration with signal integrity and power integrity.

Skalowalna wydajność

Symulacja elektromagnetyczna 3D jest zadaniem obliczeniowym i wymagającym dużej ilości pamięci, a wymagania dotyczące zasobów znacznie rosną wraz ze wzrostem wielkości konstrukcji i dokładności modelowania. Rozwiązania HyperLynx Advance Solvers (HL-AS) pozwalają skalować wydajność solvera na dwa sposoby - dodając więcej rdzeni CPU i dystrybuując duże serie symulacyjne na wielu maszynach. Dystrybucja zadań HL-AS (HL-AS JD) umożliwia dzielenie dużych zadań i uruchamianie ich równolegle w sieci LAN. Dystrybucja zadań zawiera wbudowany menedżer zadań, który umożliwia HyperLynx bezpośrednią dystrybucję symulacji, a także jest kompatybilny z popularnymi systemami zarządzania obciążeniem.

Zaawansowana optymalizacja projektu

HyperLynx Advanced Solvers zapewnia dwa poziomy zautomatyzowanej optymalizacji projektu, które pozwalają użytkownikom szybko określić, które modyfikacje projektu spowodują optymalną wydajność projektu. Dla każdego poziomu użytkownicy definiują strukturę, która ma zostać zoptymalizowana, parametry projektowe, które można modyfikować, oraz ich zakresy, a także metryki używane do pomiaru wydajności projektu i wartości docelowych.

  • Eksplorator HyperLynx 3D Explorer (3DEX) wykonuje zautomatyzowaną analizę parametrów zamiatania na parametryzowanych szablonach projektowych, które obejmują przerwy BGA, kable, ślady jednokierunkowe/różnicowe oraz przejścia jednokończące/różnicowe. Części rzeczywistego, kierowanego projektu można wyodrębnić, parametryzować i zoptymalizować. 3DEX zwykle generuje przypadki symulacji dla wszystkich kombinacji wejściowych zmiennych projektowych; faktycznie symulowane przypadki mogą być wybrane przez użytkownika, jeśli liczba permutacji jest zbyt duża. 3DEX najlepiej nadaje się do aplikacji, w których liczba permutacji wynosi <100 lub gdy podzbiór przypadków, które należy symulować, można łatwo zidentyfikować.
  • HyperLynx Design Space Exploration (DSE) wyróżnia się tam, gdzie przestrzeń projektowa do eksploracji jest bardzo duża (>100 000 permutacji lub więcej), a analiza parametrów pomiaru jest niepraktyczna. DSE opiera się na HEEDS-MDO, potężnym pakiecie optymalizacji ogólnego przeznaczenia z kompleksowymi możliwościami modelowania, dopasowywania i wizualizacji wyników. DSE jest niezwykle wydajny - jego zaawansowany algorytm SHERPA może często zbadać przestrzeń projektową 100 000 permutacji i znaleźć praktyczne rozwiązanie, uruchamiając zaledwie 100 automatycznie wybranych eksperymentów symulacyjnych.
HyperLynx visual interface with design optimization showing the 3D explorer.