Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

NAJLEPSZE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA PCB

Ponowne wykorzystanie projektu

Ponowne wykorzystanie sprawdzonych elementów z poprzednich projektów PCB za pośrednictwem biblioteki certyfikowanych obwodów pozwala nowym zespołom zajmującym się rozwojem produktów wykorzystać dotychczasowe sukcesy z korzyścią dla ich najnowszej generacji produktów.

Korzyści z ponownego wykorzystania konstrukcji PCB

Ponowne wykorzystanie sprawdzonych elementów logicznych i fizycznych

Zespoły projektowe mogą szybko tworzyć nowe produkty, publikując bezpośrednio logiczne i fizyczne adresy IP wielokrotnego użytku, a następnie udostępniając ten adres IP innym osobom.

Zmniejsz koszty i popraw jakość projektowania PCB

Zapewnij ciągłe doskonalenie obwodu poprzez certyfikację krytycznych bloków IP.

Zwiększ współpracę i wydajność

Wspieraj równoległy rozwój dzisiejszych złożonych projektów PCB.

Kluczowe cechy ponownego wykorzystania projektu z Xpedition

Xpedition EDM ułatwia ponowne wykorzystanie projektu poprzez zarządzanie danymi bloków obwodów wielokrotnego użytku (bloków zarządzanych) w całym przedsiębiorstwie zarówno z perspektywy biblioteki, jak i projektu. Bloki obwodów wielokrotnego użytku zapewniają zespołom wydajny proces wykorzystania biblioteki „certyfikowanych” obwodów podczas opracowywania nowych PCB.

Istnieją dwa rodzaje zarządzanych bloków:

Bloki samozarządzane

Samozarządzany przepływ obsługuje podstawowe zarządzanie i udostępnianie danych bez integracji narzędzi do ponownego wykorzystania projektowania EDM. Metodologia samodzielnego projektowania bloków zapewnia inżynierom i projektantom kontrolę nad tworzeniem, rozwojem i wdrażaniem obwodów blokowych dla klientów bibliotecznych do wykorzystania w nowych projektach bez sztywności formalnego procesu. Bloki zarządzane samodzielnie nie wykorzystują formalnego scentralizowanego systemu zarządzania biblioteką.

Bloki zarządzane przedsiębiorstwem

Przepływ przedsiębiorstwa wspiera formalne zarządzanie danymi projektowymi i udostępnianie za pomocą pakietu narzędzi Xpedition EDM do sterowania i propagowania bloków obwodów wielokrotnego użytku do pamięci podręcznych bibliotek produkcyjnych.

Metodologia projektowania bloków zarządzanych w przedsiębiorstwie wykorzystuje pakiet narzędzi Xpedition EDM do zarządzania danymi bloku, projektu źródłowego i obiektów biblioteki. Narzędzia do przechwytywania i układania schematów uruchomione z pakietu EDM zarządzają tworzeniem projektu bloków, tworzeniem, wdrażaniem i zmianą zleceń w ściśle zintegrowanym systemie.

Zanurz się głębiej w ten temat

Image of design reuse capability in Xpedition software

Wdrażając ponowne wykorzystanie projektu, eliminuje niepotrzebne lub powtarzające się wysiłki, oszczędza czas i zmniejsza lub minimalizuje ryzyko związane z projektem. Dowiedz się więcej od czytanie naszego bloga o ponownym wykorzystaniu projektu lub słuchając naszych projekt ponownego wykorzystania podcastu.

Zasoby

Często zadawane pytania dotyczące ponownego wykorzystania konstrukcji PCB