Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

NAJLEPSZE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA PCB

Konstrukcja oparta na ograniczeniach

Zaprojektuj z regułami z przodu, aby upewnić się, że konstrukcja PCB jest poprawna według konstrukcji.

Kluczowe cechy konstrukcji opartej na ograniczeniach z Xpedition

Łatwe wprowadzanie ograniczeń Wprowadzanie ograniczeń dla projektu w Xpedition odbywa się w łatwym w użyciu interfejsie graficznym przypominającym arkusz kalkulacyjny, który umożliwia sondowanie krzyżowe w aplikacjach, takich jak schemat i układ.

Wbudowana automatyzacja Uprość zadania, takie jak identyfikacja i przypisywanie par różnicowych za pomocą automatyzacji.

Ponowne użycie wiązania

Ograniczenia z jednego projektu są dostępne w innych obszarach Xpedition.

Okno dialogowe długości docelowe

Projektanci mogą użyć tego, aby upewnić się, że podczas strojenia sieci pozostają one w granicach parametrów określonych w menedżerze ograniczeń, takich jak minimalna i maksymalna długość oraz tolerancja.

Automatyzacja narzędzi w układzie

Automatyczne strojenie śladów za pomocą Xpedition.

Zanurz się głębiej w ten temat

A diagram showing a constraint design with various shapes and lines connected to each other.

Konstrukcja oparta na ograniczeniach oznacza projektowanie z zamiarem spełnienia zarówno fizycznych, jak i elektrycznych reguł, które są zdefiniowane, ustalane, uzgodnione, a następnie wdrażane z góry podczas tworzenia schematów, aby zapewnić, że końcowy produkt końcowy jest zaprojektowany poprawnie po konstrukcji. Dowiedz się więcej, czytając nasze blog projektowy oparty na ograniczeniach albo słuchając naszego podcastu projektowego opartego na ograniczeniach.

Zasoby projektowe oparte na ograniczeniach