Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Sztywno-elastyczna konstrukcja PCB

Sztywno-elastyczna konstrukcja PCB wymaga zaawansowanego oprogramowania do projektowania PCB, które może zapewnić sukces pierwszego przejścia, umożliwiając definicję stosów, w tym unikalne style układania w stos, obszary zginania PCB, reguły regionu, takie jak przelotki, śledzenie i typy płaszczyzn oraz wizualizację projektu w zintegrowanym środowisku 2D/3D.

Co to jest konstrukcja sztywno-elastycznej płytki drukowanej?

Sztywna konstrukcja PCB to hybrydowa konfiguracja płytki drukowanej, która łączy zarówno sztywne, jak i elastyczne materiały, umożliwiając zginanie lub zginanie płyty przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej i łączności elektrycznej.

Dlaczego konstrukcja sztywno-elastycznej płytki drukowanej jest ważna?

Efektywność przestrzeni

Konstrukcja sztywno-elastyczna pozwala na tworzenie trójwymiarowych układów, umożliwiając bardziej kompaktowe i bardziej wydajne konstrukcje w porównaniu z tradycyjnymi sztywnymi płytkami drukowanymi.

Zmniejszona waga

Sztywne płytki drukowane są lżejsze niż tradycyjne płytki drukowane ze złączami i kablami, dzięki czemu nadają się do zastosowań, w których waga jest czynnikiem krytycznym.

Elastyczność projektowania

Sztywne płytki drukowane elastyczne oferują większą elastyczność projektowania, umożliwiając inżynierom tworzenie kształtów i konfiguracji, które wcześniej były trudne lub niemożliwe w przypadku sztywnych płytek drukowanych.

Kluczowe cechy konstrukcji sztywno-elastycznej płytki drukowanej przy użyciu Xpedition

Wiele konturów tablicDzięki Xpedition wystarczy narysować wiele konturów płyty i przypisać do każdego z nich układanie warstw. Każdy zarys planszy ma nazwę, dzięki czemu można go łatwo zidentyfikować, gdy kontury nakładają się częściowo lub całkowicie.

Gięcie i składanie Kluczowym powodem tworzenia elastycznej konstrukcji jest możliwość wygięcia lub złożenia. Xpedition zawiera obiekt rysowania, zwany „obszarem zagięcia”, którego lokalizacja określa miejsce zgięcia.

Trasa wzdłuż zakrzywionych desek Gdy masz zakrzywiony kabel elastyczny i tyle sygnałów, które mogą zmieścić się przy ścisłym ściskaniu, potrzebujesz specjalnego algorytmu routingu, który może podążać za konturem konturu płyty i automatycznie wstawiać wszystkie wymagane sygnały. W Xpedition wszystkie zakrzywione ślady używają prawdziwych prymitywów łuku.

Sprawdzanie reguł projektowych (DRC) Xpedition jest wyjątkowy pod względem zdolności do ich dynamicznego generowania i utrzymywania oraz posiada DRC, który zgłasza, jeśli spadek łzy się nie powiedzie.

Analiza integralności sygnału i mocyHyperLynx, opracowany wspólnie z Xpedition do analizy sztywnych konstrukcji elastycznych, rozumie, w jaki sposób połączenia przechodzą przez różne scenariusze układania stosów i stosuje odpowiednie modelowanie w każdej sekcji. Możesz użyć tej analizy, aby zapewnić funkcjonujący projekt ze złożonym układaniem.

Zanurz się głębiej w ten temat

A close-up of a rigid-flex printed circuit board with various components and connectors.

Przeczytaj więcej o konstrukcji sztywnej elastycznej płytki drukowanej na naszym blogu: Porady dotyczące radzenia sobie z konstrukcjami sztywnych i elastycznych PCB.

Często zadawane pytania dotyczące konstrukcji sztywnych płytek drukowanych

Zasoby projektowe sztywno-elastyczne PCB