Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Bezpieczna współpraca zdalna

Bezpieczna współpraca umożliwia zdalne dopasowanie zespołu i bardziej produktywne przeglądy projektów.

Osoba stoi przed tablicą z markerem w dłoni, prawdopodobnie coś wyjaśniając.
Obejrzyj materiał wideo

Co nowego w bezpiecznej, zdalnej współpracy

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, co nowego w bezpiecznej, zdalnej współpracy z wersją Xpedition 2409. Dodano kilka funkcji, aby zwiększyć widoczność obszaru listy materiałów (BoM) i łańcucha dostaw dla użytkowników.

Kluczowe funkcje

Efektywne recenzje projektów

W przypadku Xpedition aplikacja Connect służy jako scentralizowana przestrzeń robocza dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, takich jak zespoły projektowe i zewnętrzne usługi projektowe, zapewniając bezpieczną platformę do udostępniania i przeglądania danych dotyczących współpracy. Oferuje zaawansowane przeglądarki 2D i 3D do wizualizacji danych współpracy eCAD, obsługuje adnotacje znaczników i sondowanie krzyżowe oraz umożliwia użytkownikom dodawanie szczegółowych notatek, linków referencyjnych, skojarzeń obiektów projektowych i tagów obiektów znaczników, aby uprościć proces sprzężenia zwrotnego.

Zintegrowany panel współpracy centralizuje wszystkie procesy i zarządza stanem informacji zwrotnych z przeglądu projektu poprzez przypisywanie różnych statusów w celu komunikowania postępów. Aplikacja oferuje wbudowaną funkcję wyszukiwania umożliwiającą szybki dostęp do wszystkich obiektów znaczników w oparciu o ich statusy, dzięki czemu zarządzanie i śledzenie opinii recenzji projektu jest proste. Connect zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiający efektywną współpracę ze zdalnymi interesariuszami.

A screenshot of the Siemens Connect change status user interface.

Solidne powiadomienia o projektach zapewniają spójność rozszerzonych zespołów

Aplikacja Connect ma wbudowane narzędzia, które pomagają utrzymać wyrównanie zespołów. Gdy projekt jest eksportowany do usługi Connect z Xpedition w celu współpracy zdalnej, dostępne jest okno dialogowe umożliwiające dodawanie komentarzy w celu zapewnienia większego kontekstu eksportowanej migawki danych współpracy.

Po zaznaczeniu przycisku „Powiadom swój zespół przez e-mail” komentarze te zostaną udostępnione członkom zespołu, którzy zostali dodani do projektu Connect. Użytkownicy końcowi, którzy zostali dodani do projektu Connect, otrzymają automatyczną wiadomość e-mail od autora komentarza.

Ponadto w aplikacji Connect znajduje się panel powiadomień. Tutaj użytkownicy będący członkami projektu zobaczą wszystkie komentarze w aplikacji. Podczas wykonywania czynności w aplikacji, np. znaczników obiektów projektowych, użytkownicy mogą dodawać komentarze, które będą widoczne w czasie rzeczywistym do wszystkich członków zespołu powiązanych z projektem. Te scentralizowane powiadomienia informują cały zespół na bieżąco bez kłopotów z sprawdzaniem wiadomości e-mail lub czekaniem na fizyczne spotkania z recenzjami.

Widok rachunku materiałów ze zintegrowanymi informacjami dotyczącymi pozyskiwania komponentów

Strona zestawienia materiałów (BOM) w aplikacji Connect zapewnia natychmiastowy, zorganizowany dostęp do danych dotyczących współpracy projektowej, takich jak dane części, wartości właściwości komponentów, numery części producenta i inne niezbędne informacje o projekcie płytki drukowanej (PCB), poprawiając widoczność dla wszystkich zainteresowanych stron.

Connect integruje się z internetowym zasobem Siemens Supplyframe, FindChips.com, pionową wyszukiwarką, która zbiera dane pozyskiwania komponentów od dostawców komponentów elektronicznych. Użytkownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do nazw dostawców, kosztów jednostkowych, specyfikacji i dostępności komponentów, umieszczając kursor myszy nad wierszem w tabeli zestawienia komponentów. Ta celowa funkcja pomaga we wczesnej identyfikacji problemów związanych z pozyskiwaniem komponentów, podkreślając rolę strony BOM jako centralnego centrum informacji zbiorowej dla wszystkich interesariuszy projektu.

A screenshot of the Siemens Connect BOM page.

Proces współpracy opartej na bezpieczeństwie

Security jest częścią naszego DNA. Jesteśmy jedną z wybranej grupy firm, które mogą inwestować w zasoby bezpieczeństwa, procesy i technologie. Siemens Connect, aplikacja hostowana w chmurze, śledzi procesy rozwojowe z certyfikatem ISO 27001 i SOC2 uzupełnione proaktywnymi testami penetracyjnymi i skanowaniem luk w zabezpieczeniach.

Zdalna współpraca z wykorzystaniem obszaru roboczego Connect w chmurze opiera się na skrupulatnym procesie zabezpieczeń, wymagającym od administratora wyznaczonego przez klienta przypisania licencji i roli (edytora lub przeglądarki) uwierzytelnionemu użytkownikowi końcowemu za pośrednictwem konsoli administracyjnej Siemens Xcelerator Admin Console.

Dodatkowo administrator musi dodać użytkowników końcowych do projektu, aby umożliwić im udział we wspólnych działaniach. Dane projektowe przesyłane z narzędzi do tworzenia komputerów stacjonarnych do chmury są starannie dobrane jako „dane współpracy”, widoczna migawka danych schematycznych lub układu, a nie adres IP projektu. Dane te są bezpiecznie szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania w chmurze.

Zintegrowane z subskrypcjami produktów w chmurze hybrydowej Xpedition

Connect to bezpieczna aplikacja hostowana w chmurze zaprojektowana do bezproblemowej współpracy ze zdalnymi interesariuszami i jest zintegrowana z pakietem produktów Xpedition dla przedsiębiorstw firmy Siemens Xcelerator.

Connect nie jest sprzedawany jako samodzielny produkt. Zamiast tego wyznaczeni przedstawiciele przedsiębiorstw administrują pulą licencji Connect, aby ułatwić proces współpracy. Zdalni interesariusze otrzymują licencję na współpracę i administratora przedsiębiorstwa przypisuje im role (edytor lub przeglądarka).

Po przydzieleniu interesariusze otrzymują powiadomienie e-mail, ale ich zdolność do współpracy jest inicjowana, gdy administrator doda ich do projektu. W obszarze roboczym Connect wiele projektów jest dostępnych do współpracy, ale interesariusze mają dostęp tylko do tych, do których zostali zaproszeni.