Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

NAJLEPSZE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA PCB

Zarządzanie danymi bibliotecznymi i projektowymi

Zapewnij jakość, integralność i bezpieczeństwo na wszystkich etapach rozwoju produktu dzięki scentralizowanej bibliotece i systemowi zarządzania danymi projektowymi.

Korzyści z zarządzania danymi bibliotecznymi i projektowymi

Modele biblioteczne

Zarządzanie komponentami, metadanymi, dokumentami i modelami elektrycznymi umożliwiającymi symulację schematu, układ i symulację elektryczną

Zarządzane bloki

Pozwól inżynierom na łatwe ponowne wykorzystanie znanych dobrze znanych obwodów, w tym danych dotyczących schematów, układu i ograniczeń

Projekty

Popraw indywidualne lub zespołowe projektowanie dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu, spójności, zbieraniu metryk i kontroli procesu

Kluczowe cechy zarządzania danymi bibliotecznymi i projektowymi

Scentralizowane środowisko do zarządzania danymi projektowymi PCBXpedition zapewnia w pełni zintegrowaną i scentralizowaną infrastrukturę zarządzania danymi projektowania PCB, od początkowej definicji systemu przez proces projektowania, aż po wydanie, aż po produkcję. Popraw indywidualne lub zespołowe projektowanie dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu, spójności, zbieraniu metryk i kontroli procesu.

Zwiększona ogólna produktywność zespołuKontrolowany dostęp jest dostępny dla członków zespołu projektowego do informacji o statusie projektu i projektu. Zarządzanie współpracą jest ułatwione w przypadku jednoczesnego projektowania, przeglądów projektów, zarządzania wydaniami i IP.

Ponowne wykorzystanie istniejącego IP w postaci komponentów i certyfikowanych obwodów dla nowych produktów.

Ponowne wykorzystanie sprawdzonych elementów z poprzednich projektów poprzez bibliotekę certyfikowanych obwodów pozwala nowym zespołom zajmującym się rozwojem produktów wykorzystać dotychczasowe sukcesy z korzyścią dla ich najnowszej generacji produktów.

Uproszczone zarządzanie biblioteką korporacyjnąZarządzaj danymi biblioteki od żądania części, poprzez tworzenie części modeli wielodyscyplinarnych, dystrybucję bibliotek z filtrowaniem i aktualnymi aktualizacjami, po analizę i współpracę, z administracją korporacyjną w celu kontrolowania bezpieczeństwa i włączania integracji stron trzecich. Zarządzanie biblioteką na poziomie korporacyjnym płynnie integruje wiele dyscyplin.

Bezproblemowa integracja PLMXpedition integruje się z elektronicznym łańcuchem dostaw i rozszerzonymi aplikacjami korporacyjnymi, takimi jak PLM i ERP.

Bezpośredni dostęp do kompleksowej analizy częściXpedition integruje techniczne informacje parametryczne, alternatywy i informacje dotyczące pozyskiwania komponentów w czasie rzeczywistym dla ponad 650 milionów części, zapewniając praktyczne informacje na każdym etapie procesu projektowania i synchronizację z przepływami pracy żądań części i systemami PLM. Dowiedz się więcej o odporności łańcucha dostaw.

Zanurz się głębiej w ten temat

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation on best practices for YouTube.

Chcesz ustanowić wewnętrzne wytyczne i procesy zarządzania danymi bibliotecznymi i projektowymi, dzięki czemu masz wewnętrzny zestaw wytycznych i reguł, aby działać konsekwentnie. Przeczytaj więcej w naszym blog zarządzania danymi bibliotecznymi i projektowymi lub posłuchaj naszego podcast do zarządzania danymi bibliotecznymi i projektowymi.

Zasoby do zarządzania danymi bibliotecznymi i projektowymi:

Zarządzanie danymi bibliotecznymi i projektowymi

Często zadawane pytania