Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities w oparciu o Oxoia

Oxoia to platforma oprogramowania oparta na sztucznej inteligencji, która zmniejsza koszty energii i emisję CO2 w budynkach komercyjnych, specjalnych i mieszanych. Platforma łączy się z istniejącą automatyzacją budynków firmy Siemens i wykorzystuje sztuczną inteligencję do korelacji danych czujników, obłożenia, klimatu wewnętrznego i pogody, a następnie automatycznie dostosowuje działanie HVAC lub zapewnia kierownikom obiektów priorytetowe zalecenia.
Oxoia, rozmieszczona w ponad 100 budynkach, zapewnia zweryfikowane oszczędności energii do 35% przy typowym okresie zwrotu wynoszącym 12 miesięcy. Nie jest wymagana wymiana sprzętu, instalacja jest zakończona w ciągu jednego dnia. Platforma jest również dostępna jako rozwiązanie typu white label dla partnerów serwisowych.

Dlaczego Dlaczego budynki nadal marnują energię i ile to kosztuje?

Zarządcy obiektów i właściciele budynków mierzą się z rosnącymi kosztami energii i celami dotyczącymi emisji CO2 przy ograniczonych zasobach. Oxoia rozwiązuje to, łącząc się z istniejącymi systemami automatyki budynków Siemens i wykorzystując sztuczną inteligencję do korelacji danych czujników, obłożenia i pogody, a następnie automatycznie dostosowując działanie HVAC. Oxoia, rozmieszczona w ponad 100 budynkach, zapewnia zweryfikowane oszczędności energii do 35%.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Szybkie wdrożenie: Zainstalowane w ciągu jednego dnia, kompatybilne z dowolnym istniejącym systemem HVAC. Operacje nie są przerywane podczas konfiguracji.
  • Szybkie oszczędności: Redukcja energii staje się mierzalna w ciągu pierwszych tygodni po instalacji.
  • Brak inwestycji z góry: Cały sprzęt jest dostarczany i rozliczany jako roczna subskrypcja. Brak zakupu, nie jest wymagana wymiana istniejącego sprzętu.
  • Klimat w pomieszczeniu: praca budynku jest optymalizowana przy zachowaniu stabilnych lub lepszych warunków klimatycznych w pomieszczeniu zgodnie z celami zdefiniowanymi przez klienta.
  • Szybki zwrot z inwestycji: Na podstawie projektów referencyjnych inwestycja amortyzuje się w mniej niż 12 miesięcy poprzez bezpośrednie oszczędności energii.

Dostępne funkcje

Case Study

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Oszczędność energii do 35% zweryfikowana w projektach

Oxoia jest wdrażana w ponad 100 budynkach ze zweryfikowanymi oszczędnościami do 35%. Projekty referencyjne obejmują biura, szkoły, hale sportowe, hotele i nieruchomości handlowe.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Minimalizuj koszty eksploatacji budynków komercyjnych

Oxoia łączy się z istniejącymi systemami Siemens i identyfikuje nieefektywności, takie jak jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie lub nadmierna wentylacja. Menedżerowie obiektów otrzymują priorytetowe zalecenia lub pozwalają systemowi działać automatycznie.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne

Kompatybilny z Siemens Building Automation (Desigo CC CC/Connect Box)

Centralny system HVAC (ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie lub ciepła woda)