Droga krok po kroku do cyfryzacji fabrycznej dzięki Opcenter X Intosite
Cyfryzacja istniejących fabryk to złożone wyzwanie — zwłaszcza gdy nie jest jasne, od czego zacząć. Intosite oferuje praktyczne podejście krok po kroku, które umożliwia producentom zaawansowaną cyfryzację w całym cyklu życia fabryki. Każdy z poniższych siedmiu etapów może być realizowany niezależnie i w dowolnej kolejności, w zależności od specyficznych potrzeb zakładu i poziomu dojrzałości.
Wizualizacja fabryczna
Rozpocznij swoją cyfrową podróż od wirtualnej reprezentacji swojej fabryki. Korzystając z układów 2D i obrazów 360° przechwyconych standardowym aparatem, Intosite tworzy interaktywny model obiektu. Staje się to wizualną platformą współpracy dla zespołów, dostawców i odwiedzających — usprawniając komunikację i codzienne operacje.
Dostęp do informacji kontekstowych
Wzbogać fabrykę cyfrową o odpowiedni kontekst. Połącz dokumenty, materiały szkoleniowe, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa lub dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio z określonymi obszarami, maszynami lub pomieszczeniami — dostępne jednym kliknięciem w środowisku wirtualnym.
Przechwytywanie rzeczywistości fabrycznej
Zdobądź fabrykę taką, jaka jest. Zaawansowane technologie, takie jak skanowanie laserowe i fotogrametria, generują precyzyjną chmurę punktów 3D, umożliwiając wciągającą nawigację, dokładne pomiary i realistyczne podstawy do planowania i inżynierii.
Połączenia IIoT
Ożyw swoją cyfrową fabrykę. Dane czujników w czasie rzeczywistym — takie jak ciśnienie, przepływ lub temperatura — są wizualizowane bezpośrednio w modelu fabrycznym. Zintegrowane wskaźniki stanu i wydarzenia na żywo wspierają konserwację predykcyjną, monitorowanie wydajności i nie tylko.
Planowanie linii
Połącz się z danymi inżynieryjnymi produkcji. Dzięki integracji rachunku wyposażenia (BOE) firmy Teamcenter, Intosite oferuje ustrukturyzowany wgląd w linie produkcyjne — umożliwiając efektywne projektowanie układu i planowanie zasobów.
Proces i symulacja
Wyrównaj zasoby fizyczne do cyfrowych przepływów pracy. Łącząc Bill of Process (BOP), Intosite wspiera symulację i walidację etapów produkcji w ramach wizualnego modelu fabrycznego, pomagając zespołom przygotować się do realizacji w świecie rzeczywistym.
Planowanie operacji
Zamknij pętlę między planowaniem a wykonaniem. Integracja z systemami produkcji, takimi jak Opcenter i Valor MES, umożliwia monitorowanie, sterowanie i optymalizację w czasie rzeczywistym — wszystko to w cyfrowym środowisku fabrycznym.
Razem te siedem kroków tworzy bezproblemowy pomost między inżynierią, planowaniem, operacjami i rzeczywistymi danymi zakładów. Dzięki Intosite transformacja cyfrowa staje się ustrukturyzowaną, skalowalną podróżą, zapewniającą wartość na każdym etapie.