Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ramię z czujnikiem robota do pomiarów maszynowych.
Oprogramowanie NX do obsługi produkcji

Kontrola jakości części

Zautomatyzuj kontrolę jakości za pomocą procesu opartego na danych w celu produkcji części wyższej jakości.

Jak poprawić jakość części dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu

Zdigitalizuj kontrolę jakości części za pomocą podejścia opartego na danych, integrując współrzędnościową maszynę pomiarową (CMM), programowanie inspekcji, wykonywanie warsztatów i analizę danych pomiarowych.

Przeczytaj więcej o naszych zaawansowanych możliwościach kontroli jakości:

programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM)

Automatycznie generuj i dokładnie symuluj ścieżki inspekcji dzięki zaawansowanym możliwościom NX software.

Zaprogramuj najnowsze metody kontroli przy minimalnym nakładzie danych przy użyciu geometrii części oraz wbudowanych informacji o produkcie i produkcji (PMI).

Grafika przedstawiająca robota do pomiarów

Analiza danych pomiarów

Monitoruj jakość części, porównując wyniki pomiarów powykonawczych z geometrią 3D zgodnie z zaprojektowaną geometrią 3D.

Wizualizuj wyniki pomiarów w NX i przeprowadź analizę w kontekście cyfrowego modelu części.

Zrzut ekranu przedstawiający analizę danych pomiarowych w oprogramowaniu NX

Wykonywanie programu na maszyny pomiarowe

Wykonuj spójną i dokładną kontrolę w trakcie procesu oraz analizę danych pomiarowych wytwarzanych części za pomocą urządzeń CMM i gotowych do kontroli maszyn CNC.

Proces kontroli jakości części w zamkniętej pętli pomaga dostarczać precyzyjne komponenty, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące jakości i dokładności wymiarowej.

Grafika przedstawiająca proces kontroli jakości części w pętli zamkniętej wykonywany w odniesieniu do części maszyny

Sondowanie na maszynie

Optymalizuj dokładność obróbki dzięki sondowaniu na maszynie. Sprawdzaj części, skracaj czas konfiguracji i popraw jakość, dostosowując parametry obróbki za pomocą sterowania adaptacyjnego.

Zautomatyzuj pomiary w trakcie procesu, aby udoskonalić operacje obróbki w czasie rzeczywistym, zapewniając stałą jakość i precyzję części.

Dowiedz się więcej o sondowaniu maszynowym

Widok oprogramowania NX CAM On-Machine Probing przedstawiający sondę CNC mierzącą powierzchnię obrabianej części w celu precyzyjnego wyrównania obrabianego przedmiotu.
przykład wdrożenia

C-Mill

A metal machine part
Case Study

Precision part manufacturer integrates NX CMM Inspection Programming to digitalize the entire production operation

Firma:C-Mill

Branża:Przemysł lotniczy i obronny, Branża medyczna i farmakologiczna

Lokalizacja:Port, Switzerland

Siemens Software:NX

Poznaj produkty NX X Manufacturing

Uzyskaj więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy rozwiązań chmurowych dostosowanych do konkretnych potrzeb związanych z produkcją części.

Rozwiązanie Teamcenter Share firmy Siemens

Zoptymalizuj cały proces produkcyjny dzięki Teamcenter Share, opartemu na chmurze rozwiązaniu do współpracy, które płynnie łączy się z oprogramowaniem NX CAM. Bezpiecznie komunikuj się i udostępniaj informacje wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom w chmurze.

Połącz zespoły projektowe, produkcyjne i warsztatowe, aby prowadzić bardziej elastyczną i wydajną produkcję.

Dowiedz się więcej o Teamcenter Share for NX CAM