Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

NX

NX AM Build Optimizer

Zoptymalizuj orientację druku 3D, aby zmaksymalizować jakość druku

Wizualizacja optymalizatora kompilacji.

Dlaczego NX AM Build Optimizer?

Zmniejsz przeszkody związane z przygotowaniem kompilacji poprzez symulację i równoległe przetwarzanie w chmurze dzięki NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer. Problemy z jakością są niezwykle drogie podczas drukowania części metalowych, ale ich złagodzenie nie musi już być wyzwaniem.

Optymalizacja orientacji druku
Automatycznie generuj optymalną orientację druku części dla maksymalnej jakości. Można utworzyć optymalne orientacje dla minimalnych zniekształceń, głośności wsparcia, usuwania wsparcia i czasu budowy.

Wykorzystaj moc przetwarzania równoległego
Zbadaj równolegle ponad 100 różnych orientacji części, a następnie uzyskaj optymalną orientację oraz raport optymalizacji zawierający szacunki kosztów. Możesz to wykorzystać, aby podejmować najlepsze możliwe decyzje podczas konfigurowania kompilacji produkcji dodatków.

Używanie w chmurze lub samodzielne
NX Build Optimizer jest dostępny jako samodzielne rozwiązanie chmurowe zgodne z ITAR lub zintegrowane z NX, gdzie wyniki optymalizacji przepływają bezpośrednio do procesu konfiguracji kompilacji rozwiązania NX AM Fixed-Plane.

Zaawansowane przewidywanie przyszłych błędów drukowania, a także rozwiązania dla:

  • Równoległe przetwarzanie symulacji orientacji w chmurze zgodne z ITAR
  • Generowanie konstrukcji nośnych do druku
  • Analiza ponad 100 symulacji orientacji przebiega równolegle
  • Wizualne mapowanie całkowitego zniekształcenia, zniekształceń spowodowanych naprężeniami resztkowymi i zniekształceń spowodowanych procesem drukowania
  • Szacunki kosztów uwzględniające całkowity zużyty materiał spiekany i całkowity wymagany czas drukowania

Wyróżnione możliwości

Poznaj NX dla produktów produkcyjnych

Zobacz nasze profesjonalne rozwiązania dla pragmatycznego, przemysłowego projektowania produkcji dodatków.

Zobacz wszystkie produkty NX

Dowiedz się więcej o NX dla produkcji

Obsługa klienta

Siemens oferuje obsługę klienta NX i wszystkich naszych produktów.

Blog NX dla produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami o NX do produkcji oprogramowania na naszej stronie blogu.

NX dla społeczności produkcyjnej

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania produkcyjnego NX.