Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Obróbka części pryzmatycznych
Oprogramowanie NX CAM

Obróbka części pryzmatycznych

Automatyczne generowanie kompletnych procesów obróbki elementów pryzmatycznych o dowolnej złożoności. Skróć czas programowania nawet o 90%.

Automatyzacja programowania NC w celu poprawy produktywności

Użyj obróbka oparta na funkcjach do automatycznego tworzenia operacji obróbki części pryzmatycznych z wieloma funkcjami, takimi jak kieszenie, otwory i szczeliny.

Uchwyć intencje projektowe i dalej zautomatyzuj proces za pomocą wbudowanego Informacje o produkcie i produkcji (PMI).

Szablony procesów a baza danych obróbki skrawaniem pozwala na ponowne wykorzystanie najlepszych praktyk i sprawdzonych danych cięcia, umożliwiając standaryzację procesów.

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny oprogramowania NX z planowaną częścią maszyny.

Tworzenie inteligentnych ścieżek narzędzi za pomocą frezowania opartego na objętości


Szybki program
operacje obróbki elementów pryzmatycznych poprzez podgląd i określenie kolejności objętości, które mają być obrabiane. Eliminuje to konieczność ręcznego tworzenia i wybierania granic.

The interaktywne programowanie oparte na wolumenie proces wyświetla obliczone poziomy cięcia i zaktualizowany przedmiot obrabiany w procesie (IPW), umożliwiając łatwe generowanie zoptymalizowanych ścieżek narzędzi, które są skojarzone z projektem części.

Grafika przedstawiająca część maszyny utworzoną w oprogramowaniu NX

Zaprogramuj wiele części i wiele konfiguracji

Przyspiesz rozwój konfiguracji nagrobków i urządzeń poprzez dystrybucja ścieżek narzędzi do wielu komponentów w zespołach. Zaprogramuj wiele ustawień części w tym samym czasie potrzebnym do zaprogramowania pojedynczej części.

Łatwe tworzenie zoptymalizowanych operacji obróbki elementów pryzmatycznych za pomocą automatyczne śledzenie niewyciętych woluminów w różnych konfiguracjach, eliminując przecięcia powietrza i zapewniając bezpieczne ścieżki narzędzi.

Grafika przedstawiająca część maszyny poddawaną testom fizycznym

Zaprogramuj zaawansowane operacje toczenia

Łatwo zaprogramuj pełny zakres operacji tokarskich przy użyciu profili 2D lub modeli bryłowych 3D. Twórz wydajne operacje toczenia do obróbki zgrubnej, toczenia zaciskowego, wykańczania, gwintowania i nie tylko.

Innowacyjny PrimeTurning może Ci pomóc zwiększenie produktywności o 50% jednocześnie wydłużając żywotność narzędzia.

Wizualizuj nominalny kształt przedmiotu obrabianego (wyświetlacze 2D lub obracające się 3D) w sekwencjach operacji za pomocą Technologia IPW.

Grafika przedstawiająca część maszyny obrabianą przy użyciu operacji toczenia

Minimalizuj konfiguracje za pomocą maszyn wielofunkcyjnych

Zaprogramuj najnowsze wielofunkcyjne obrabiarki CNC zdolne zarówno do toczenia, jak i frezowania. Zaprogramuj dowolną kombinację toczenia, frezowania 3-osiowego, 3+2-frezowania i pełnego 5-osiowego frezowania. Zwiększ produktywność warsztatów poprzez minimalizowanie liczby konfiguracji.

Kamera NX narzędzia interaktywne i wizualne pozwala zaprogramować i synchronizować sekwencję obróbki na wielu kanałach.

Grafika przedstawiająca część obrabianą maszynowo

Usprawnienie planowania obróbki produkcji o dużej objętości

Użyj oprogramowania NX Machining Line Planner do produkcji dużych ilości skomplikowane części z wieloma funkcjami.

W połączeniu ze zintegrowanym oprogramowaniem NX CAM, Machining Line Planner umożliwia dystrybucję, równoważenie, programowanie i symulację operacji wiele konfiguracji i maszyn.

To zintegrowane rozwiązanie pozwala dwukierunkowe zarządzanie zmianami Między programowaniem a planowaniem linii.

Przekrój graficzny planu fabryki

Rozwiązanie oparte na chmurze do programowania elementów pryzmatycznych

NX X Manufacturing Standard oferuje 2,5-osiowe frezowanie, wykonywanie otworów, toczenie i sondowanie na maszynie w celu zautomatyzowania programowania pryzmatycznych części. Jest płynnie zintegrowany z wiodącymi w branży narzędziami CAD — wszystko to oparte na technologiach chmurowych.

Dowiedz się więcej o NX X Manufacturing Standard

Produkcja standardowej karty produktu z eleganckim niebiesko-białym wzorem podkreślającym precyzję techniczną i innowacyjność.

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Studium przypadku

Technologia ASM Pacific

Studium przypadku

Korzystanie z NX do budowy inteligentnych fabryk

Firma:Technologia ASM Pacific

Lokalizacja:Shenzhen, Chiny

Siemens Software:NX

Poznaj produkty NX X Manufacturing

Uzyskaj więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy rozwiązań chmurowych dostosowanych do konkretnych potrzeb związanych z produkcją części.