Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zbliżenie maszyny z przymocowaną do niej kamerą, ewentualnie do celów inspekcyjnych lub monitorujących.
NX dla produkcji

Sondowanie maszynowe NX CAM

Optymalizuj dokładność obróbki dzięki sondowaniu na maszynie w NX CAM. Sprawdzaj części, skracaj czas konfiguracji, przerób i popraw jakość, jednocześnie dostosowując zużycie i pęknięcie narzędzia za pomocą adaptacyjnego sterowania.

Zwiększ wydajność produkcji części dzięki zaawansowanemu sondowaniu maszynowemu

Generuj ścieżki sondowania za pomocą sondowania maszynowego NX CAM w celu wykrywania zmian procesu i dostosowania parametrów obróbki w celu uzyskania stałej jakości części.

Przechwytywanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym na maszynie, aby ustabilizować procesy, ograniczyć przeróbki i dostarczać dokładne części spełniające specyfikacje za każdym razem.

Konfiguracja CNC w oprogramowaniu NX CAM z częścią w imadle i sondą dokonującą jej pomiaru.

Pomiar obrabianego przedmiotu

Sondowanie na maszynie umożliwia precyzyjną kontrolę w czasie rzeczywistym przed, w trakcie i po obróbce, skracając czas przestojów i zapobiegając złomu. Automatyzując kluczowe procesy i minimalizując interwencję człowieka, zwiększa przepustowość, rozszerza obróbkę „oświetlenia” i zapewnia wysoką jakość wyników.

To inteligentne rozwiązanie sondowania pomaga zmaksymalizować produktywność i szybko dostosowuje się do zmieniających się wymagań klientów.

Widok oprogramowania NX CAM On-Machine Probing przedstawiający sondę CNC mierzącą powierzchnię obrabianej części w celu precyzyjnego wyrównania obrabianego przedmiotu.

Walidacja wstępnej obróbki

Rozpocznij każdą operację obróbki z pewnością, stosując walidację obróbki wstępnej, aby upewnić się, że część jest prawidłowo załadowana, urządzenie jest bezpieczne, a stan materiału spełnia specyfikacje.

Dokonaj niezbędnych regulacji procesu obróbki, wyrównania maszyny lub programu, aby zminimalizować błędy i zapewnić płynną i udaną pracę.

A cartoon robot with a round head and rectangular body stands next to a tall stack of colorful blocks.

Znajdowanie przesunięć pracy

Uprość proces konfiguracji dzięki sondom wrzecionowym do określania przesunięcia pracy, umożliwiając szybką regulację przesunięć roboczych lub punktów zerowych bezpośrednio na maszynie.

Wyeliminuj skomplikowane mocowanie i zapewnij precyzyjną obróbkę za pomocą sondy do weryfikacji lokalizacji części i sprawdzania błędów, zwiększając dokładność i wydajność.

Sonda CNC wyszukująca przesunięcia robocze na części toczonej w celu zapewnienia dokładnej obróbki.

Aktualizacje przesunięcia narzędzia

Utrzymuj precyzję narzędzia dzięki aktualizacjom przesunięcia na maszynie, automatycznie dostosowując dane narzędzia pod kątem zużycia lub zmian geometrii.

Eliminacja pomiarów poza maszyną i skrócenie przestojów, zapewniając stałą dokładność i wysoką jakość wydajności.

Sonda CNC aktualizująca przesunięcia narzędzia na obrabianej części w celu zapewnienia dokładnej obróbki.

Pomiar elementów obrabianych

Monitoruj jakość części dzięki możliwościom pomiaru funkcji, mierząc i analizując rozmiary elementów bezpośrednio na maszynie.

Sprawdzaj jakość bez usuwania obrabianego przedmiotu, zmniejsz zmienność dzięki adaptacyjnej kontroli procesu i spełniaj specyfikacje przy jednoczesnym minimalizowaniu przeróbek.

Sonda w maszynie wykonująca pomiar obrabianej cechy na potrzeby weryfikacji wymiarów.

Ustawienie narzędzia w maszynie

Optymalizuj zarządzanie narzędziami dzięki ustawieniu w obrabiarce, wykorzystując sondy wrzeciona do pomiaru i korygowania długości i promienia narzędzia pod kątem zużycia lub odchyleń geometrii.

Zapobiegaj przestojom i zachowaj precyzję, aby uzyskać spójne, wysokiej jakości wyniki.

Laser do ustawiania narzędzi wykonujący pomiar narzędzia skrawającego w celu dokładnego skalibrowania jego długości i średnicy.

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Kontrola jakości części

Zautomatyzuj kontrolę jakości za pomocą procesu opartego na danych poprzez integrację programowania kontroli CMM, wykonywania warsztatów i analizy danych.

Generuj i symuluj ścieżki inspekcji, metody programowania przy użyciu informacji o produkcie i produkcji (PMI) oraz monitoruj wyniki powykonawcze w oparciu o projekty 3D. Zapewnij ciągłe doskonalenie dzięki procesowi zamkniętej pętli.

Dowiedz się więcej o kontroli jakości części

Obudowa programowania kontroli CMM
Polecane studium przypadku

W.A. Pfeiffer

Studium przypadku

Mały warsztat maszynowy do cyfrowego przedsiębiorstwa

Firma:W.A. Pfeiffer

Lokalizacja:Zirndorf, Niemcy

Siemens Software:NX

Poznaj produkty NX X Manufacturing

Uzyskaj więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy rozwiązań chmurowych dostosowanych do konkretnych potrzeb związanych z produkcją części.