Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie NX CAM

Obróbka form, matryc i elektrod

Produkcja form, matryc i elektrod wyższej jakości przy użyciu zintegrowanego oprogramowania CAD/CAM z zaawansowanymi możliwościami obróbki.

Produkcja wkładek do form o doskonałym wykończeniu

Produkcja wysokiej jakości wkładki do form przy użyciu kompletnego zestawu zaawansowanych narzędzi programistycznych NC. Szybkie techniki obróbki form nowej generacji skracają czas cyklu, wydłużają żywotność narzędzia i obniżają koszty produkcji.

Zaawansowane metody frezowania 3+2 i 5-osiowej obróbki pozwalają produkować trudne formy z głębokimi wnękami, jednocześnie poprawiając wykończenie powierzchni i skracając czas obróbki.

Grafika przedstawiająca obróbkę wkładki formy.

Automatycznie programuj formy i podstawy matryc

Zmniejsz czas programowania nawet o 90% z obróbka oparta na funkcjach (FBM). Automatycznie rozpoznaje funkcje i stosuje prawidłowe operacje cięcia w celu poprawy powtarzalności.

Dodatkowo standaryzuj programowanie za pomocą szablonów procesów, które ułatwiają ponowne wykorzystanie najlepszych praktyk.

Grafika przedstawiająca obróbkę blach formowanych

Przyspiesz produkcję elektrod

Przyspiesz produkcję elektrod stosowanych do obróbki wyładowczej elektrycznej (EDM) za pomocą zintegrowane możliwości projektowania i programowania NC.

Wykorzystując zaawansowane strategie cięcia, takie jak szybkie wykańczanie, szybko obrabiaj gładkie i dokładne elektrody. Zautomatyzuj cały proces od projektowania po produkcję — redukując czas i koszty produkcji.

Grafika przedstawiająca części maszyn

Usprawnienie programowania NC powierzchni i struktur matryc

Umożliwia wydajną produkcję złożonych matryc zaawansowane technologie obróbki powierzchni matrycowej, w tym szybką obróbkę zgrubną, wykańczanie materiału odlewanego i obróbkę wieloosiową.

Aby przyspieszyć obróbkę konstrukcji matrycowych, użyj automatycznego rozpoznawania cech, frezowania opartego na objętości i obróbki 5-osiowej.

Automatycznie wyświetla pełną dokumentację sklepu, w tym arkusze konfiguracyjne, listy narzędzi i rysunki 3D.

Grafika przedstawiająca testowaną część maszyny

Korzystaj z precyzyjnych i wydajnych operacji EDM z drutu

Produkcja wysokiej jakości podstaw form i elektrod z 2- i 4-osiowymi operacjami EDM drutu, w tym profilowania wieloprzepustowego i obróbki kołnierzy.

Zautomatyzuj programowanie za pomocą FBM, który stosuje procesy obróbki do rozpoznanych funkcji.

NX zapewnia bezpośredni dostęp do bazy danych technologii obrabiarek do drutowych maszyn EDM, w tym Agie-Charmilles, Mitsubishi i Sodick.

Druciana maszyna EDM tnąca metalowy kawałek w procesie produkcyjnym.

Rozwiązanie oparte na chmurze dla części o dowolnym kształcie

NX X Manufacturing Advanced obejmuje zaawansowane 3- i 2,5-osiowe frezowanie, toczenie i sondowanie na maszynie. Dzięki zaawansowanym technologiom ścieżek narzędzi rozwiązanie Advanced może skrócić czas cięcia nawet o 60%, poprawiając jakość części dzięki doskonałym wykończeniom powierzchni.

Dowiedz się więcej o NX X Manufacturing Advanced

Zaawansowana karta produkcyjna z metalicznym wykończeniem i najnowocześniejszym designem technologicznym w odcieniach srebra i niebieskiego.

Porównaj rozwiązania CAD/CAM firmy NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań CAD/CAM NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

przykład wdrożenia

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automatyzacja sprawia, że zakład obróbki może odnaleźć się w konkurencyjnym środowisku rynkowym

Firma:JK Machining

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Kalamazoo, Michigan, United States