Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie NX CAM

Obróbka części o skomplikowanej budowie

Skutecznie produkuj złożone części wykorzystując zaawansowane 5-osiowe możliwości obróbki, zmniejszając liczbę operacji i konfiguracji przy jednoczesnym poprawie jakości części.

Tworzenie zaawansowanych operacji obróbki 5-osiowej

Wykorzystaj najnowsze wieloosiowe ścieżki narzędzi, które zapewniają precyzyjne sterowanie osią narzędzia i automatyczne unikanie kolizji.

Adaptacyjne frezowanie, wieloosiowa strategia obróbki zgrubnej z dużą prędkością, może skrócić czas obróbki nawet o 60%. Gładkie metody wykończenia mogą być zgodne z naturalnym kształtem części, zapewniając doskonałe wykończenie.

Narzędzia beczowe, które umożliwiają większe zaangażowanie narzędzi, umożliwiają wyższą jakość części przy krótszych cyklach obróbki.

Model 5-osiowej obróbki maszynowej części.

Geometria wewnętrzna maszyny z frezowaniem rur

5-osiowe frezowanie rur znacznie upraszcza programowanie pustych i wąskich elementów, takich jak porty bloków silnika.

Generuj zarówno obróbkę zgrubną, jak i wykończeniową wieloosiową obróbkę przy minimalnym nakładzie przy użyciu tej specjalistycznej operacji.

Bezpiecznie obrabiaj cały obszar za pomocą jednej ścieżki narzędzi, zapewniając lepszą wydajność i dokładność obróbki.

Grafika przedstawiająca frezowanie rurowe

Programowanie części wieloostrzowych za pomocą frezowania turbomaszynowego

Uprość programowanie złożonych części obrotowych z wieloma łopatkami, takich jak bliski i wirniki, dzięki specjalistycznym 5-osiowym programowaniu NC.

Jednoczesna 5-osiowa obróbka zgrubna i automatyczne frezowanie spoczynkowe usuwa materiał między ostrzami. Aby wykończyć piastę, ostrza i rozdzielacze, użyj zoptymalizowanych ścieżek narzędzi poprzez precyzyjne sterowanie wzorami cięcia, wygładzanie ścieżek narzędzi i stabilizację osi narzędzia dla krawędzi.

Grafika przedstawiająca frezowanie maszyny.

Wizualizacja operacji wieloosiowych w celu optymalizacji warunków skrawania

Analizuj złożone zachowania maszyn podczas obróbki 5-osiowej poprzez wizualizację charakterystyk wieloosiowej ścieżki narzędzi, w tym:

  • Kąt prowadzenia narzędzia
  • Pozycje osi obrotowej, z ograniczeniami przesunięcia
  • Prędkości osi obrotowej do wykrywania odwróceń
  • Krótkie i długie segmenty

Sprawdzaj warunki cięcia w trakcie całej operacji, umożliwiając prawidłowe obrabianie złożonych części za pierwszym razem.

Zrzut ekranu interfejsu NX CAD/CAM

Rozwiązanie oparte na chmurze do programowania elementów pryzmatycznych

NX X Manufacturing Premium obejmuje zaawansowane 3- i 5-osiowe frezowanie, obróbkę obrotową i toczenie — wszystko to z wykorzystaniem technologii chmurowych. Skomplikowane komponenty w wieloosiowych maszynach CNC w jednym ustawieniu, aby zapewnić zarówno wydajność, jak i precyzję, a ustawienia ścieżki narzędzi zapewniają precyzyjną kontrolę nad każdą operacją.

Dowiedz się więcej o NX X Manufacturing Premium

Elegancka karta produktu podkreślająca zaawansowaną technologię produkcji z czystymi, profesjonalnymi elementami projektu

Porównaj rozwiązania CAD/CAM firmy NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań CAD/CAM NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Przykład wdrożenia

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Firma:Heiwa Sangyo

Branża:Motoryzacja i transport, Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan