Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kobieta inżynierka w warsztacie maszynowym pracująca przy komputerze przy użyciu oprogramowania NX CAM.
NX dla produkcji

Oprogramowanie NX CAM

Zmaksymalizuj wydajność produkcji, aby zyskać przewagę dzięki naszemu zaawansowanemu komputerowo wspomaganiu produkcji, oprogramowaniu CAM, będącemu częścią naszego kompleksowego rozwiązania do produkcji cyfrowej.

W jaki sposób oprogramowanie NX CAM może zwiększyć produktywność

Zmień cały proces produkcji części za pomocą jednego, kompleksowego, wspomaganego komputerowo oprogramowania produkcyjnego CAM.

Oprogramowanie NX CAM pomaga zautomatyzować programowanie NC, przyspieszyć obróbkę i produkować precyzyjne części przy użyciu zaawansowanych technologii ścieżek narzędzi i zintegrowanej symulacji opartej na kodzie G.

Wzmocnij swój zespół dzięki NX X Manufacturing, rozwiązanie SaaS nowej generacji (software-as-a-service), które łączy wiodące w branży projektowanie i produkcję wspomaganą komputerowo (CAD/CAM) z elastycznością, bezpieczeństwem i skalowalnością technologii chmurowych.

Bądź na bieżąco dzięki bezproblemowej integracji NX CAM z naszym szerszym rozwiązaniem do produkcji cyfrowej. Spełnij zmieniające się potrzeby branży dzięki szerokiej gamie oprogramowania do druku 3D, robotyki, projektowania linii produkcyjnych i nie tylko.

Oprogramowanie NX CAM zwiększa wydajność obróbki

Przewodnik dla kupujących NX X Manufacturing

Dowiedz się więcej o gotowych rozwiązaniach NX X Manufacturing opartych na chmurze oraz o tym, jak je rozszerzyć o dodatki.

Kluczowe zalety oprogramowania Siemens NX CAM

90% skrócony czas programowania

Zautomatyzuj programowanie NC (sterowanie numeryczne) przy użyciu obróbki opartej na funkcjach i nowoczesnych technik interaktywnych, aby zaoszczędzić czas i standaryzować procesy.

60% krótsze cykle obróbki

Generuj wysokowydajne operacje obróbki w celu zwiększenia szybkości usuwania materiału, poprawy jakości powierzchni i wydłużenia żywotności narzędzia.

70% wyższa jakość części

Wykonuj zadania zgodnie ze specyfikacją i terminem, używając jednego oprogramowania CAD/CAM do łączenia produkcji części — od modeli 3D po precyzyjnie obrabiane części.

Lider kategorii oprogramowania CAM

G2, największa strona z recenzjami, sklasyfikowała NX CAM jako oprogramowanie #1 CAM. Sprawdź, dlaczego nasi użytkownicy uwielbiają NX CAM.

Czym różni się NX CAM od innych programów CAM?

Oprogramowanie NX CAM pomaga generować wydajne ścieżki narzędzi, symulować operacje obróbki i wyprowadzać gotowe do produkcji programy dla szerokiej gamy maszyn komputerowych do sterowania numerycznego (CNC). Dodatkowo można przygotować modele części i definiować konfiguracje maszyn przy użyciu zintegrowanych możliwości CAD.

Zautomatyzowane programowanie

Automatycznie generuj operacje dla wielu typowych funkcji w ciągu kilku sekund, korzystając z możliwości obróbki opartej na funkcjach NX CAM.

To zautomatyzowane podejście upraszcza programowanie i minimalizuje ręczne wprowadzanie danych, poprawiając produktywność nawet o 90%.

automatyczne programowanie w NX CAM

Zaawansowane strategie obróbki

Produkuj precyzyjne części o dowolnej złożoności przy użyciu zaawansowanych strategii obróbki, takich jak ultraszybka wieloosiowa obróbka zgrubna i płynne wykończenie o wysokiej szybkości posuwu.

Innowacyjne metody pomagają poprawić jakość obrabianych części, jednocześnie skracając czas cyklu o 60%.

Zaawansowane strategie obróbki w NX CAM

Biblioteka narzędzi połączona z chmurą

Łatwo zarządzaj narzędziami tnącymi i korzystaj z nich do programowania zadań dzięki nowoczesnej bibliotece graficznej z dynamicznym podglądem narzędzi.

Szybko importuj dane narzędzi z katalogów dostawców, eliminując ręczne wprowadzanie danych i poprawiając wydajność programowania.

Biblioteka narzędzi do łączenia w chmurze w NX CAM

Zintegrowana symulacja

Cyfrowa walidacja operacji za pomocą zintegrowanej symulacji. NX dokładnie symuluje proces obróbki, umożliwiając wyeliminowanie ewentualnych błędów i optymalizację procesów przed uruchomieniem programu na rzeczywistej maszynie CNC.

Zintegrowana symulacja w NX CAM

Postprocessing w chmurze

Generuj sprawdzone, gotowe do produkcji programy dla obrabiarek CNC za pomocą Post Hub, opartego na chmurze rozwiązania do przetwarzania końcowego.

Oferuje ponad 1000 postprocesorów do generowania kodu G dostosowanego do wymagań konfiguracji obrabiarki.

Postprzetwarzanie oparte na chmurze w NX CAM

Rozwiązania zintegrowane

Wykorzystaj ujednolicone możliwości produkcji części, aby zwiększyć produktywność. Efektywna współpraca na wszystkich etapach procesu projektowania do produkcji, od programowania CAD i CAM po druk 3D i programowanie kontroli współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) — wszystko to w jednym środowisku.

Ta integracja umożliwia efektywną współpracę na wszystkich etapach procesu rozwoju produktu.

Zintegrowane rozwiązania w NX CAM

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Siemens Teamcenter Udostępnij

Zoptymalizuj cały proces produkcyjny dzięki Teamcenter Share, opartemu na chmurze rozwiązaniu do współpracy, które płynnie łączy się z oprogramowaniem NX CAM. Bezpiecznie komunikuj się i udostępniaj informacje wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom w chmurze.

Połącz zespoły projektowe, produkcyjne i warsztatowe, aby prowadzić bardziej elastyczną i wydajną produkcję.

Dowiedz się więcej o Teamcenter Share for NX CAM

Dowiedz się więcej o branżach korzystających z oprogramowania NX CAM

Przemysł NX CAM

NX CAM dla liderów branży

Od startupów po międzynarodowe koncerny, NX CAM zapewnia sprawdzone możliwości w zakresie produkcji wspomaganej komputerowo we wszystkich branżach, w tym w następujących branżach >>

Poznaj produkty NX X Manufacturing

Uzyskaj więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy rozwiązań chmurowych dostosowanych do konkretnych potrzeb związanych z produkcją części.

Polecane studium przypadku

D'ANDREA S.p.A

Studium przypadku

Budowanie tradycji z ciągłymi innowacjami

Firma:D'ANDREA S.p.A

Lokalizacja:Lainate, Włochy

Siemens Software:NX, Teamcenter

Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania CAM

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące technologii oprogramowania CAD, CNC i CAM