Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wydrukowana część przedstawiająca ścieżkę obróbki maszynowej po wydruku.

Przetwarzanie końcowe w procesie wytwarzania addytywnego

Sprawdzone oprogramowanie do operacji po druku wymaganych przez wytwarzanie addytywne (AM).

Uprzemysłowiony proces wytwarzania addytywnego nie kończy się w momencie wykonania wydruku

NX oferuje zestaw sprawdzonych rozwiązań do obróbki części drukowanych, w tym obróbki skrawaniem i inspekcji. Integracja tych rozwiązań z możliwościami projektowania i produkcji addytywnej oznacza, że cały proces druku 3D, od początku do końca, może być obsługiwany w jednym systemie.

Odwłaszczenie

Usuń proszek z procesów AM. Współpracujemy z Solukon nad unikalnym, zautomatyzowanym rozwiązaniem odpylania, które wykorzystuje manipulację wieloosiową i wibracje o kluczowych częstotliwościach. System rozluźnia zapakowany proszek i ułatwia wyrzucanie proszku z kanałów wewnętrznych, znacznie skracając czas potrzebny do tej czynności po procesie.

Część wydrukowana na drukarce 3D oczekująca na usunięcie proszku.

Obróbka

Dzięki zintegrowanym narzędziom programowania CNC w NX CAM umożliwia płynny przepływ procesu AM od druku do przetwarzania końcowego bez translacji danych. Z łatwością przenieś części w kształcie blisko siatki do ostatecznego kształtu i wykończenia. Obejmuje to automatyzację usuwania części z zasobnika kompilacyjnego, efektywne usuwanie podpór i wykonywanie innych operacji po drukowaniu za pomocą NX CAM.

Dowiedz się więcej o programowaniu CNC w NX CAM

Symulacja obróbki wydrukowanej części na maszynie CNC.

Kontrola jakości

Korzystaj z szerokiej gamy zintegrowanych narzędzi do kontroli i walidacji jako ostatniego etapu pełnego procesu produkcji dodatkowej. Od programowania narzędzi współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) po funkcje porównywania geometrii używane z danymi skanowania, zajmij się wszystkimi kontrolami podruku niezbędnymi do weryfikacji ostatecznej jakości drukowanych części.

Dowiedz się więcej o programowaniu kontroli CMM

Część mierzona podczas kontroli jakości.

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Przykład wdrożenia

Lightway

Przykład wdrożenia

Od wytwarzania addytywnego do obróbki maszynowej

Firma:Lightway

Lokalizacja:Niederzissen, Niemcy

Siemens Software:NX

Moduły dodatkowe rozszerzają funkcjonalność oprogramowania NX X Manufacturing

Rozwiń swoje rozwiązanie NX X Manufacturing o ponad 20 dodatków dostarczanych za pośrednictwem naszego modelu licencjonowania opartego na wartościach. Te skalowalne, opłacalne dodatki umożliwiają dostosowanie możliwości produkcyjnych do potrzeb projektu. Od przygotowania modelu części po specjalistyczną obróbkę skrawaniem, symulację, postprocesory i zestawy maszyn zyskujesz elastyczność umożliwiającą optymalizację procesu produkcyjnego.

Programista prezentujący współpracownikowi symulację ścieżki narzędziowej w oprogramowaniu NX CAM w ramach procesu obróbki.

Poznaj powiązane produkty NX do obsługi wytwarzania addytywnego

Zobacz nasze profesjonalne rozwiązania dla pragmatycznego, przemysłowego projektowania produkcji dodatków.

Zobacz wszystkie produkty NX

Poznaj oprogramowanie NX do obsługi produkcji

Zobacz nasze profesjonalne rozwiązania dla pragmatycznego, przemysłowego projektowania produkcji dodatków.

Zobacz wszystkie produkty NX