Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Część zoptymalizowana pod kątem topologii jest projektowana w oprogramowaniu.

Projekt do produkcji dodatków

Najnowocześniejsze narzędzia projektowe są podstawą jakości produkcji addytywnej (AM).

Sprawdzone narzędzia do projektowania części wytwarzanych dodatkowo

Generowanie pożądanej wydajności z procesu wytwarzania dodatków rozpoczyna się od właściwego projektu. Design for AM to coś więcej niż tylko optymalizacja geometrii, ale także weryfikacja, czy projekt będzie drukowany zgodnie z oczekiwaniami. Uzyskaj narzędzia potrzebne do zapewnienia jakości druku pierwszego artykułu.

Niezrównane narzędzia projektowe

Wykorzystaj kompletny parametryczny system projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), który umożliwia pracę z niejednolitym splajnem racjonalnej podstawy (NURBS), fasetem/siatką, a nawet ciałami podziałowymi zamiennie i razem w tej samej części. Solidne rozwiązania konstrukcyjne dostępne w NX oznaczają, że masz wszystkie narzędzia niezbędne do projektowania najprostszych lub najbardziej złożonych części drukowanych.

Dowiedz się więcej o CAD w NX

Projekt części drukowanej zawierający bryły NURBS (Non-Uniform Rational Basis Spline) i siatkowe.

Struktury kratowe

Skorzystaj ze struktur kratowych. Produkcja addytywna jest wyjątkowo odpowiednia do produkcji struktur kratowych, które są złożonymi, powtarzającymi się strukturami często we wnętrzu części. Są często używane do redukcji masy ciała lub w szczególnych przypadkach, takich jak osteointegracja implantów medycznych. NX zapewnia solidne możliwości tworzenia sieci, w tym siatki regularne, trójwarstwowe struktury okresowej minimalnej powierzchni (TPMS), a nawet geometrię sieci zdefiniowaną przez użytkownika.

Dowiedz się więcej o tworzeniu struktury sieci

Struktura kratownicowa przeznaczona do zastosowania w podeszwie buta.

Projekt generatywny

Szybka iteracja poprzez setki lub tysiące możliwych zoptymalizowanych projektów. Projektowanie generatywne to metoda automatycznego generowania i porównywania wielu opcji projektowania w celu znalezienia idealnego, najlepiej dopasowanego rozwiązania. Simcenter HEEDS to generatywne rozwiązanie do projektowania, które może wykorzystywać geometrię NX CAD z symulacją Simcenter CAE w celu zapewnienia zoptymalizowanych projektów. Efektem końcowym jest naprawdę zoptymalizowane rozwiązanie, które można następnie wydrukować w 3D.

Dowiedz się więcej o eksploracji przestrzeni projektowej Simcenter 3D

Wiele opcji projektowych tworzonych w procesie projektowania generatywnego.

Optymalizacja topologii

Optymalizacja części pod kątem wydajności dzięki optymalizacji topologii, procesowi wykorzystującemu CAE ze specjalną matematyką. Podczas optymalizacji pod kątem wytrzymałości podajemy zestaw danych wejściowych, a następnie system generuje zoptymalizowaną geometrię części.

W połączeniu z produkcją addytywną optymalizacja topologii może skutkować częściami, które spełniają wymagania wytrzymałościowe, jednocześnie minimalizując zużycie materiału, wagę i inne cechy.

Dowiedz się więcej o optymalizacji topologii

Obraz przedstawiający tradycyjnie zaprojektowaną część i jej wersję zoptymalizowaną pod względem topologii.

Optymalizacja przepływu płynu

Wykorzystaj możliwości analizy przepływu płynów w naszym produkcie Star-CCM+, stosując tę technologię do optymalizacji topologii. Rezultatem jest system, który może zoptymalizować geometrię części pod kątem wydajnego przepływu cieczy, co oznacza, że można zoptymalizować układy płynów w celu normalizacji przepływu między wieloma wylotami i kierowania przepływu przez system kanałów w najbardziej wydajny sposób.

Dowiedz się więcej o optymalizacji przepływu płynów w Star-CCM+

Obraz przedstawiający sztuczny kanał i jego wersję zoptymalizowaną pod kątem przepływu płynów.

Symulacja wydajności

Symuluj wydajność drukowanego projektu w rzeczywistych warunkach po zakończeniu projektu. Simcenter 3D umożliwia przyspieszenie procesu symulacji poprzez połączenie najlepszej w swojej klasie edycji geometrii, modelowania symulacji asocjacyjnej i wielodyscyplinarnych rozwiązań opartych na wiedzy branżowej.

Dowiedz się więcej o symulacji wydajności w Simcenter 3D

Projekt drukowanej części z kodami kolorystycznymi po symulacji wytrzymałości.

Walidacja gotowości produkcyjnej

Zarządzaj unikalnymi wymaganiami w procesach produkcji addytywnej, w tym dopuszczalnym nawisem, rozdzielczością wydruku i objętością druku. NX zawiera szereg zintegrowanych rozwiązań służących do walidacji projektów zgodnie z tymi wymaganiami procesu, pozwalając zarówno projektantowi, jak i operatorowi hali produkcyjnej mieć pewność, że projekty wydane do produkcji można wydrukować. Oszczędza to czas i pieniądze.

Dowiedz się więcej o walidacji AM w NX

Część pokazująca wyniki walidacji maksymalnego nawisu.

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Studium przypadku

Sintavia

Budowanie przyszłości dzięki produkcji addytywnej

Firma:Sintavia

Lokalizacja:Stany Zjednoczone

Siemens Software:NX

Wielkość:Small

Zwiększ wartość dzięki modułom dodatków NX X Manufacturing

Rozwiń swoje rozwiązanie NX X Manufacturing o ponad 20 dodatków dostarczanych za pośrednictwem naszego modelu licencjonowania opartego na wartościach. Te skalowalne, opłacalne dodatki umożliwiają dostosowanie możliwości produkcyjnych do potrzeb projektu. Od przygotowania modelu części po specjalistyczną obróbkę skrawaniem, symulację, postprocesory i zestawy maszyn zyskujesz elastyczność umożliwiającą optymalizację procesu produkcyjnego.

Programator CAM prezentujący współpracownikowi symulację ścieżki narzędzi procesu obróbki w NX CAM.

Poznaj NX dla produktów produkcyjnych

Zobacz nasze profesjonalne rozwiązania dla pragmatycznego, przemysłowego projektowania produkcji dodatków.

Zobacz wszystkie produkty NX