Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przygotowanie wydruku metodą wytwarzania addytywnego

Uzyskiwanie wydruków wysokiej jakości wymaga odpowiedniej konfiguracji tacy wydruku, co z kolei wymaga odpowiednich narzędzi.

Łatwe dodawanie, kopiowanie, określanie orientacji i obsługa części

Przygotowanie jest kluczem do procesu wytwarzania addytywnego (AM). Nasze rozwiązania do przygotowywania kompilacji są zintegrowane ze środowiskiem NX CAD/CAM, aby umożliwić zmiany w projektach części, które płynnie przechodzą do konfiguracji produkcyjnej, bez konwersji plików lub kosztownych przeróbek konfiguracji kompilacji.

Umieszczenie części i zagnieżdżanie

Wydajne drukowanie części dzięki pełnej kontroli położenia części i automatycznemu, wydajnemu zagnieżdżaniu w obrębie objętości kompilacji. Dlatego NX zapewnia zintegrowane narzędzia do wydajnego wypełniania zasobnika kompilacyjnego. Niezależnie od tego, czy części są umieszczane ręcznie, czy automatycznie poprzez zintegrowane zagnieżdżanie 2D i 3D, NX zapewnia pełną kontrolę w celu osiągnięcia celów wydajności i jakości.

Części zagnieżdżane trójwymiarowo w objętości wydruku.

Serializacja części

Zachowaj pełną kontrolę nad generowaniem znaków drukowanych do śledzenia i certyfikacji produkcji AM. Wiele kompilacji wymaga serializacji części w zasobniku kompilacji z unikalnymi oznaczeniami lub numerami. Można to osiągnąć w systemie przygotowania kompilacji NX AM, gdzie unikalne identyfikatory mogą być stosowane ręcznie, programowo lub za pośrednictwem interfejsu arkusza kalkulacyjnego.

Części z indywidualnymi numerami seryjnymi na tacy wydruku.

Konstrukcje wsporcze

Generuj i buduj wysokiej jakości struktury wsparcia. W przypadku wielu technologii wytwarzania dodatków jakość konstrukcji zależy od struktur wspomagających jakość. NX dostarcza rozwiązania do automatycznego generowania konstrukcji nośnych, a także zapewnia dostęp do pełnego rozwiązania NX CAD do projektowania niestandardowych podpór. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem AM, czy zaawansowanym użytkownikiem, ta ścisła integracja jest ogromną zaletą podczas drukowania części, w których jakość końcowego artykułu jest najważniejsza.

Jedna drukowana część z oryginalnymi strukturami podporowymi i druga bez oryginalnych struktur podporowych.

Porównaj rozwiązania CAD/CAM firmy NX X Manufacturing

Poznaj cztery skalowalne poziomy rozwiązań CAD/CAM NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Przykład wdrożenia

Unlimited Tomorrow

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Customer Success Story

NX helps revolutionize the remote development of personalized arm prosthetics for kids

Firma:Unlimited Tomorrow

Branża:Branża medyczna i farmakologiczna

Lokalizacja:New York City, New York, United States

Moduły dodatkowe rozszerzają funkcjonalność oprogramowania NX X Manufacturing

Rozwiń swoje rozwiązanie NX X Manufacturing o ponad 20 dodatków dostarczanych za pośrednictwem naszego modelu licencjonowania opartego na wartościach. Te skalowalne, opłacalne dodatki umożliwiają dostosowanie możliwości produkcyjnych do potrzeb projektu. Od przygotowania modelu części po specjalistyczną obróbkę skrawaniem, symulację, postprocesory i zestawy maszyn zyskujesz elastyczność umożliwiającą optymalizację procesu produkcyjnego.

Programista maszyn prezentujący współpracownikowi symulację ścieżki narzędziowej w oprogramowaniu NX CAM w ramach procesu obróbki maszynowej.