Skip to main content
Zestawy promocyjne

Zestawy promocyjne Motion Control

Zestawy dedykowane do wykorzystania w realnej aplikacji

Zestawy Motion Control idealnie nadają się do realizacji różnych aplikacji – zarówno do budowy maszyn, jak i stanowisk testowych. Dzięki pełnej kompatybilności i możliwości wyboru wersji z oprogramowaniem lub bez, można dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb.

Promocja trwa do 30 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Niniejsza informacja ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do złożenia oferty w ramach promocji wyłącznie wybranym przedsiębiorcom.
Promocja nie jest skierowana do konsumentów.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa | Tel. + 48 22 870 9000 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000031854, Kapitał zakładowy: 96 831 415,00.- PLN, NIP: 526-03-02-870

Sprzedaż w ramach promocji jest limitowana do jednej sztuki na klienta końcowego.