Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego mieszkalne wyłączniki dwufunkcyjne?

Nasze wyłączniki dwufunkcyjne mieszkalne łączą ochronę klasy A 5mA GFCI i AFCI. Chroń swój dom przed uszkodzeniami łukowymi i usterkami uziemienia, zapewniając niezbędne bezpieczeństwo elektryczne właścicielom domów.

Krajowy kodeks elektryczny nakazuje zarówno ochronę przed uszkodzeniami łukowymi, jak i uziemieniem dla obwodów kuchennych i pralniczych. Tradycyjnie wymagało to dwóch oddzielnych urządzeń. Nasze wyłączniki dwufunkcyjne integrują obie zabezpieczenia w jednym urządzeniu, upraszczając zgodność i instalację.

Kluczowe korzyści

Zwiększona kompatybilność i ochrona

Wyłączniki Siemens Dual Function mają klasę HF, zapewniając lepszą kompatybilność z nowoczesnymi obciążeniami elektronicznymi, w tym pompami basenowymi o zmiennej prędkości, systemami HVAC i innymi urządzeniami, które mogą generować hałas elektryczny o wysokiej częstotliwości.

Obsługa wszechstronnych potrzeb konfiguracyjnych

Dostępne w wersjach 1-biegunowych, 15-20A z wtyczkami, wtyczkami neutralnymi i przykręconymi, z ocenami 10kaiC, 22kaiC i 65kaiC dostępnymi dla różnych zastosowań.

Najważniejsze funkcje