Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Resources dla konsultantów elektrotechniki

Znajdź nasze narzędzia i zasoby dla konsultantów elektrycznych, takie jak kalkulator spadku napięcia, kalkulator napełniania przewodów, specyfikacje Division 26 i White Papers.

SpecWriter Online jest już dostępny!

Nowe narzędzie SpecWriter firmy Siemens zapewnia inżynierom konsultingowym swobodę tworzenia i dostosowywania specyfikacji. Nigdy więcej dni kopiowania i wklejania dokumentu Word, a następnie edycji. SpecWriter pozwala zbudować dokładną specyfikację, której potrzebujesz i jest darmowy!

Połączenia źródła słonecznego do rozdzielnic zasilanych użytecznością

Falowniki słoneczne stały się powszechnymi wejściami do rozdzielnic zasilanych narzędziami UL891. Niniejszy artykuł odwołuje się do edycji NEC 2023, aby opisać zasady dotyczące miejsca podłączenia wejść falownika, ich potrzebnego zabezpieczenia nadprądowego oraz reguł rozdzielnicy poprzez magistralę. Uwzględniono przykłady obliczania natężenia natężenia magistrali. Jego celem jest pomoc w konfiguracji rozdzielnic, które można zbudować i spełniają wymagania NEC.

Kiedy musisz sparować MCCB z WL - użyj 3VA!

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Szeroki wybór akcesoriów uniwersalnych
  • Urządzenia termiczno-magnetyczne i elektroniczne
  • Zaawansowane funkcje ETU, takie jak DAS, komunikacja i pomiar.
  • Dowiedz się więcej o 3VA
3VA-WL
Select...

Specyfikacje sekcji 26

26 25 00 Zamknięte zespoły magistrali - specyfikacje działu 26

W tej sekcji określono miernik niskiego napięcia przeznaczony do pomiaru klasy przychodów dla wielu klientów kWh do użytku w urządzeniach elektrycznych prądu przemiennego, jak opisano na rysunkach jednowierszowych i/lub pionowych.

26 09 13 03 50 Monitorowanie energii elektrycznej — subfakturowanie najemców

26 25 00 Zamknięte zespoły magistrali - specyfikacje działu 26

W tej sekcji opisano niskonapięciowe szyny wewnętrzne i zewnętrzne, złączki i jednostki wtykowe do stosowania w systemach prądu przemiennego o mocy 600 V lub mniejszej.

26 25 00 Zamknięte zespoły magistrali

Resources specyfikacji dla ładowarek do pojazdów elektrycznych

Wymagania Umowy, Dział 26 mają zastosowanie do wyposażenia zasilania pojazdów elektrycznych (EVSE) o nazwie Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC zgodnie z opisem i jak pokazano na rysunkach umowy, które muszą być dostarczone i zainstalowane w ramach Umowy.

Skorzystaj z naszych usług

Tutaj znajdziesz ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące dystrybucji energii niskiego napięcia i technologii instalacji elektrycznej.

Select...