Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rozdzielnice ALPHA 3200?

Nasze tablice rozdzielcze ALPHA 3200 Eco zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej dystrybucji energii w infrastrukturze budynku. Czas realizacji projektu jest skrócony dzięki inżynierii cyfrowej i koncepcji systemu modułowego. Oferują one całościowe rozwiązania z jednego źródła i są częścią spójnego systemu uzupełnionego portfolio urządzeń zabezpieczających, przełączających i pomiarowych SENTRON - wszystkie idealnie dopasowane do ich zastosowań i w pełni kompatybilne.

Duża rozdzielnica elektryczna z drzwiami i panelami, niektóre otwarte lub częściowo otwarte, inne zamknięte, stoi nad zieloną podstawą.

Kluczowe korzyści

Zielona lub turkusowa ręka podtrzymuje kiełek z łodygą i dwoma liśćmi na jednolitym ciemnozielonym lub prawie czarnym tle.

Oszczędzaj zasoby

W zależności od konstrukcji centralnie umieszczona szyna szynowa umożliwia oszczędność materiału nawet o 30% w miedzi w porównaniu z porównywalnymi systemami dystrybucji energii. Rozdzielnice ALPHA 3200 Eco są również zoptymalizowane pod kątem do 3200 A.

Schowek z górnym klipsem wyświetla znacznik wyboru na swojej prostokątnej powierzchni.

Łatwo planuj

Skorzystaj z większego bezpieczeństwa planowania dzięki szczegółowej inżynierii 3D. Nasze dane 3D są dostępne w wielu formatach, w tym STEP, BIM i EHRT.

Dwie symetryczne formy przypominające strzałkę przecinają się na solidnym zielonym tle.

Skorzystaj z elastyczności

Rozdzielnice ALPHA 3200 Eco zapewniają wysoką funkcjonalność na małej przestrzeni dzięki elastyczności zestawów montażowych ALPHA. Zapewniają również certyfikaty związane z aplikacjami.

Kluczowe szczegóły

System do montażu testowanej typu rozdzielnicy ALPHA 3200 Eco

System ochrony (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Prąd znamionowy szyny zbiorczej (In)

3,200 A

Napięcie znamionowe robocze szyny zbiorczej (Ue)

400 V

Znamionowy szczytowy prąd wytrzymałościowy szyny zbiorczej (lpk)

165 kA

Prąd znamionowy krótkowytrzymały szyn zbiorczych (Icw)

75 kA, 1 s

Wysokość

2 000 mm

Głębokość

400 mm/600 mm

Normy i przepisy

System montażu rozdzielnicy badanej typu: IEC 61429-1/-2

Forma separacji wewnętrznej

Formularz 1 (z ochroną dotykową)

Najważniejsze funkcje

Twoja bardziej zrównoważona rozdzielnica

Tablice rozdzielcze ALPHA 3200 Eco oferują znaczne oszczędności materiału w porównaniu z klasycznymi systemami dystrybucji energii: dzięki centralnie ustawionej szynie zbiorczej i niezliczonym przerwom konstrukcyjnym rozdzielnicy ALPHA 3200 Eco pozwalają zaoszczędzić do 30% miedzi. Dzięki długiej żywotności wynoszącej średnio ponad 30 lat i możliwości naprawy - bez potrzeby stosowania specjalnych narzędzi i wszystkich komponentów dostępnych jako części zamienne - czerpiesz korzyści z długowieczności i łatwej konserwacji. Dzięki modułowości możesz również ulepszyć istniejącą rozdzielnicę ALPHA 3200 Eco, gdy pojawią się nowe funkcjonalności.

Swithboard Alpha 3200 z ikoną profilu EcoTech obok
Ciemnowłosa osoba obsługuje otwarty laptop na drewnianym biurku; jego interfejs pokazuje wykres w rzędach i kolumnach.

Planowanie cyfrowe z oprogramowaniem SIMARIS

Dystrybucja energii elektrycznej w nowoczesnych budynkach musi zapewniać niezawodne zasilanie, optymalizować zużycie energii i być łatwo zintegrowana z automatyką budynków. SIMARIS configuration sprawia, że coraz bardziej złożone planowanie płyt rozdzielczych jest proste i wydajne. Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne umożliwia spójne planowanie na jednej platformie. Dzięki intuicyjnej obsłudze i ustandaryzowanym procesom minimalizuje błędy planowania i znacznie przyspiesza inżynierię projektu. Dzięki SIMARIS configuration możesz szybko i niezawodnie tworzyć rozdzielnice zgodne ze standardami, które spełniają wszystkie wymagania nowoczesnej technologii budowlanej wraz z całą wymaganą dokumentacją.

Stwórz cyfrowego bliźniaka jednym kliknięciem

Do tej pory generowanie cyfrowego bliźniaka z danych STEP było żmudnym i złożonym procesem. Teraz przejście na inżynierię 3D jest niezwykle proste. Dzięki nowemu procesorowi 3D możesz jednym kliknięciem wyeksportować cyfrowy bliźniak płyty rozdzielczej zasilania ALPHA 3200 Eco z SIMARIS configuration, a następnie wyeksportować go jako plik STEP przez SIMARIS xchange. Dzięki szczegółowej wizualizacji cyfrowy bliźniak oferuje wartość dodaną w wielu obszarach, od planowania po konserwację i rozbudowę.

Skorzystaj ze szczegółowych wizualizacji aż do ostatniej śruby

Oprócz szybkiego i łatwego generowania cyfrowego bliźniaka, korzystasz również z niezwykle wysokiego poziomu szczegółowości, który upraszcza pracę w wielu aplikacjach. Dzięki zastosowaniu modelu 3D do planowania instalacji i budynków, wymiarowania części miedzianych, instalacji systemów oraz konserwacji i rozbudowy: zyskujesz wysoką precyzję i ograniczoną liczbę błędów, a także oszczędzasz czas i pieniądze. Etapy procesu wymagają również mniej specjalistycznej wiedzy, eliminując w ten sposób pracę dla Ciebie jako konstruktora paneli.

Szara metaliczna szafka serwerowa oznaczona „ALPHA” stoi obok modelu szafy szkieletowej na ciemnoniebieskim tle.
Niebieskie panele słoneczne znajdują się na lub nad podwyższoną konstrukcją zewnętrzną, z drzewami i krzewami po lewej stronie, budynkami i chmurami.

Nadaje się do zastosowań fotowoltaicznych

Zapotrzebowanie na systemy fotowoltaiczne w Niemczech szybko rośnie, a więcej dachów dostarcza energię elektryczną do sieci. Wraz ze wzrostem wydajności bezpieczne i zgodne z normami pomiary stają się niezbędne do zapewnienia niezawodnego monitorowania i dokładnego zasilania sieci.

Dzięki zintegrowanej sekcji pomiarowej rozdzielnica APLHA 3200 Eco jest idealna do zastosowań z energią odnawialną — od energii słonecznej i wiatrowej po zdecentralizowane zasilanie. Umożliwia to precyzyjne, niezawodne pomiary zgodne z siecią nawet przy wysokich poziomach mocy, wspierając w ten sposób rozbudowę bardziej zrównoważonej infrastruktury energetycznej.

Zalety:

  • Precyzyjne planowanie i wdrożenie zgodne z normami
  • Dobrze zaprojektowana i bezpieczna rozbudowa i okablowanie
  • Konfiguracja modułowa przy użyciu oprogramowania SIMARIS configuration

Często zadawane pytania

Przeglądaj zasoby

Broszura

Broszura | Rozdzielnice zasilania ALPHA 3200 Eco

Podręczniki i katalogi

Podręcznik | ALPHA 3200 Eco

Platforma oparta na chmurze | SIMARIS xchange

Sieportal | ALFA 3200 EKO

Katalog | LV 10 • 2026 — Niskonapięciowa dystrybucja energii i technologia instalacji elektrycznej

Rozpocznij swoją podróż