Dlaczego rozdzielnice ALPHA low-voltage distribution boards?
Modułowe niskonapięciowe płyty rozdzielcze ALPHA dostępne są zarówno w wersji DIN, jak i NF. Oferują rozwiązania spełniające wszystkie wymagania dzięki naściennym, podłogowym i kompaktowym urządzeniom rozdzielczym. Ponadto są modułowe zaprojektowane z myślą o różnych wymaganiach i zapewniają zestawy instalacyjne do prostej konfiguracji i montażu. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji małe płyty rozdzielcze SIMBOX oferują maksymalną elastyczność i mogą być używane jako płyty podrzędne lub płyty podłogowe. Portfolio bezproblemowo integruje innowacyjne urządzenia SENTRON do ochrony, przełączania, pomiaru i monitorowania. Certyfikowane tablice rozdzielcze i zaawansowane komponenty pomagają zapewnić wysoką dostępność systemu przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno dla personelu, jak i sprzętu. Konstruktorzy paneli korzystają również ze zwiększonej wydajności i produktywności dzięki inżynierii opartej na danych dzięki SIMARIS create.