Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan w oparciu o Lambda Function

Funkcja Lambda przyspiesza transformację cyfrową w zaawansowanej produkcji, dostarczając rozwiązania do programowania i obróbki CNC oparte na sztucznej inteligencji. Nasze oprogramowanie bezproblemowo integruje się z systemami CAM, aby zoptymalizować ścieżki narzędzi, zautomatyzować podejmowanie decyzji i umożliwić uczenie się w zamkniętej pętli, pomagając producentom zmniejszyć zmienność, zwiększyć wydajność i skalować wiedzę ekspertów w różnych zespołach.

Dlaczego Przyspiesz programowanie NX CAM dzięki dodatkowi AI?

Programowanie CNC wspomagane sztuczną inteligencją Lambda Function (bezpłatny plan) pomaga użytkownikom Siemens NX CAM przyspieszyć programowanie i poprawić spójność. Służy programistom CNC i inżynierom produkcji, dostarczając oparte na sztucznej inteligencji zalecenia dotyczące wyboru narzędzi, parametrów cięcia i strategii obróbki — skracając czas konfiguracji, eliminując domysły i standaryzując najlepsze praktyki.

Zalety

  • Szybsze programowanie: Skraca czas programowania CNC dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji.
  • Poprawiona spójność: standaryzuje decyzje w sklepie, aby zminimalizować zmienność między programistami i zmianami.
  • Inteligentniejsze decyzje: zawiera oparte na danych zalecenia dotyczące narzędzi, parametrów i strategii poprawiających jakość części i żywotność narzędzia.
  • Łatwa obsługa: Bezproblemowo integruje się z Siemens NX CAM przy minimalnej konfiguracji lub wymaganej szkoleniu.

Dostępne funkcje

przykład wdrożenia

Przyspieszenie czasu wprowadzania na rynek i usuwanie wąskich gardeł

Skrócenie czasu programowania nawet o 70% w NX CAM

LF AI CNC generuje 1373 strategie, 1028 sugestii narzędzi i parametrów z 92,9% przyjęciem, usuwając wąskie gardła, umożliwiając programowanie po raz pierwszy, przyspieszając uczenie się i standaryzując praktyki.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Programowanie CNC wspomagane sztuczną inteligencją dla lotnictwa

Programowanie CNC wspomagane sztuczną inteligencją dla lotnictwa

Bezpłatny plan programowania generatywnego pomaga zespołom lotniczym wypróbować programowanie CNC wspomagane sztuczną inteligencją dla komponentów, takich jak wsporniki silnika i obudowy konstrukcyjne. Generuj zoptymalizowane ścieżki narzędzi, symuluj obróbkę i weryfikuj strategie. Bezryzykowny sposób na zwiększenie szybkości, dokładności i jakości.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

NX CAM v2312 i nowsze

Stabilne połączenie internetowe; Obsługiwane wdrożenia chmury prywatnej i GovCloud