Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Köttermann VarioProtect® w oparciu o Koettermann

Köttermann od ponad 75 lat produkuje elastyczne stalowe rozwiązania laboratoryjne w pobliżu Hanoweru. Tworzone są tu komponenty dostosowane do potrzeb klienta, które upraszczają codzienną pracę laboratoryjną, zapewniają zrównoważoną pracę laboratoryjną i bezpieczne środowisko. Spersonalizowany sprzęt obejmuje meble laboratoryjne i szafki oparowe, szafy bezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, a także różnorodne rozwiązania w zakresie dostarczania mediów.
Klienci krajowi i zagraniczni są wspierani przez ponad 150 pracowników dzięki wszechstronnej ofercie usług od planowania po konserwację. Sześć firm sprzedażowych i starannie dobranych partnerów handlowych jest wdrażanych na całym świecie, aby spełnić wymagania klientów.

Dlaczego Wielofunkcyjne magazynowanie niebezpiecznych chemikaliów?

Laboratoria często wymagają oddzielnych szafek na różne substancje niebezpieczne, zużywając cenną przestrzeń i zwiększając zapotrzebowanie na energię. VarioProtect® łączy w sobie składowanie łatwopalnych, żrących i toksycznych chemikaliów w jednym certyfikowanym roztworze. Zastępując maksymalnie trzy szafki na jedną jednostkę, laboratoria korzystają z oszczędności miejsca, zmniejszonego zapotrzebowania na powietrze wywiewnego, niższych kosztów eksploatacji i ergonomicznego dostępu do chemikaliów.

Dwie pionowe wysuwane szuflady

Zalety

  • VarioProtect® umożliwia bezpieczne przechowywanie łatwopalnych, korozyjnych, żrących i toksycznych substancji chemicznych w jednej szafce. Laboratoria mogą zastąpić maksymalnie trzy oddzielne szafki magazynowe, zachowując zgodność z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, zmniejszając złożoność i uwalniając cenną przestrzeń laboratoryjną.
  • Łącząc wiele funkcji przechowywania materiałów niebezpiecznych w jednej szafie, wymagane jest tylko jedno połączenie powietrza wylotowego. Zmniejsza to zapotrzebowanie na powietrze wywiewane, obniża zużycie energii i pozwala zaoszczędzić około 400 euro na kosztach eksploatacyjnych rocznie w porównaniu z wieloma szafami.
  • Certyfikowany zgodnie z DIN EN 14470-1 Typ 90 VarioProtect chroni przechowywane substancje niebezpieczne przez co najmniej 90 minut w przypadku pożaru. Zintegrowana koncepcja wentylacji stale usuwa niebezpieczne opary i pomaga utrzymać bezpieczne środowisko laboratoryjne.
  • Pionowe wysuwane szuflady zapewniają bezpośredni, ergonomiczny dostęp do często używanych chemikaliów w miejscu użytkowania. Obsługuje to wydajne przepływy pracy, jednocześnie skracając wysiłek obsługi i czas wyszukiwania.
  • Dzięki powierzchni porównywalnej do szafki oparowej i dużej pojemności, VarioProtect łatwo integruje się z układami laboratoryjnymi. Odporne na korozję materiały i wyjmowane półki polipropylenowe zapewniają trwałość, łatwe czyszczenie i długotrwałą niezawodność.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Przestrzenne magazynowanie chemikaliów

Przestrzenne magazynowanie chemikaliów

Laboratoria nauk przyrodniczych i farmaceutyczne obsługują łatwopalne, żrące i toksyczne chemikalia w ograniczonych przestrzeniach. VarioProtect umożliwia zgodne przechowywanie wielu klas substancji niebezpiecznych w jednej szafce, zmniejszając zapotrzebowanie na przestrzeń, zapewniając jednocześnie bezpieczny, ergonomiczny dostęp w pobliżu miejsca pracy.