Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SLMP Connector

SLMP Connector umożliwia dostęp do danych za pośrednictwem protokołu SLMP. Złącza są niezbędne do zbierania danych z różnych sterowników PLC i urządzeń oraz udostępniania ich w systemie Industrial Edge.

Dlaczego SLMP Connector?

SLMP Connector umożliwia dostęp do danych za pośrednictwem protokołu SLMP. Złącza są niezbędne do zbierania danych z różnych sterowników PLC i urządzeń oraz udostępniania ich w systemie Industrial Edge.

Subskrypcja tej aplikacji Industrial Edge uprawnia do utworzenia jednej (1) pojedynczej instancji tej aplikacji Industrial Edge na urządzeniu Industrial Edge. Możesz połączyć dwadzieścia (20) źródeł danych za pomocą tej aplikacji Industrial Edge za pośrednictwem urządzenia Industrial Edge. „Źródło danych” to wymiana danych z jednym (1) urządzeniem fizycznym lub wirtualnym za pośrednictwem protokołu SLMP. W przypadku zakupów hurtowych i ilości powyżej 100, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Kluczowe korzyści

Obsługa transferu danych

To złącze jest złączem Connectivity Suite i obsługuje standardową konfigurację, a także transfer danych.

Łatwo skonfigurować

Złącze można skonfigurować za pomocą Common Configurator, który jest dostępny bezpłatnie na rynku Industrial Edge.

Wykorzystaj dane na swój sposób

Industrial Edge Connectors zapewniają ujednolicony interfejs danych, dzięki czemu twórcy aplikacji i użytkownicy aplikacji mogą korzystać z danych we własnych i istniejących aplikacjach i usługach.

Najważniejsze funkcje

Zacznij pracę teraz