Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ikona urządzeń krawędziowych przemysłowych.

Przemysłowe urządzenia krawędziowe

Szeroka gama urządzeń Industrial Edge ułatwia wdrażanie przetwarzania brzegowego w środowisku produkcyjnym. Możesz korzystać z kontrolerów SIMATIC i HMI ze zintegrowaną funkcjonalnością brzegową, korzystać z protokołów IPC i systemów zwirtualizowanych oraz uzyskać certyfikowane urządzenia brzegowe od naszych partnerów ekosystemów Industrial Edge.

Portfolio urządzeń Siemens

Select...

Industrial Edge SIMATIC IPC127E

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Wolna pamięć dla aplikacji Edge: 2,2 GB RAM
  • Wolna pamięć masowa dla aplikacji Edge: 96,1 GB
  • Interfejsy: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (wew. Wersja)

Industrial Edge SIMATIC IPC227E

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Wolna pamięć dla aplikacji Edge: 6,3 GB RAM
  • Wolna pamięć masowa dla aplikacji Edge: 198,3 GB
  • Interfejsy: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

Industrial Edge SIMATIC IPC227G

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Wolna pamięć dla aplikacji Edge: 6/14 GB RAM
  • Wolna pamięć masowa dla aplikacji Edge: 198/396 GB
  • Interfejsy: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

Industrial Edge SIMATIC IPC427E

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Wolna pamięć dla aplikacji Edge: 14,4 GB RAM
  • Wolna pamięć masowa dla aplikacji Edge: 198,3 GB
  • Interfejsy: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Wolna pamięć dla aplikacji Edge: 127 GB RAM
  • Wolna pamięć masowa dla aplikacji Edge: 858,7 GB
  • Interfejsy: 6x USB 3.1 (2x typ C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • PAMIĘĆ RAM: 6/16 GB DDR4
  • Przechowywanie: 128/ 256/ 512 GB i 1 TB SSD
  • Interfejsy: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

Industrial Edge SIMATIC IPC BX‑39A

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
  • Wolna pamięć dla aplikacji Edge: 6/14/30 GB RAM
  • Wolna pamięć masowa dla aplikacji Edge: 198/396 GB
  • Interfejsy: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

Industrial Edge SIMATIC IPC BX‑59A

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Wolna pamięć dla aplikacji Edge: 30 GB RAM
  • Wolna pamięć masowa dla aplikacji Edge: 900 GB
  • Interfejsy: karta graficzna NVIDIA® L4 (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x światłowód 10 Gbit

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Kluczowe cechy:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Wolna pamięć dla aplikacji Edge: 1 GB RAM
  • Wolna pamięć masowa dla aplikacji Edge: 5 GB
  • Interfejsy: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Otwarte standardy, inteligentniejsza przewaga

Dzięki Industrial Edge Siemens wspiera Open Industry 4.0 Alliance w celu opracowania interoperacyjnych, znormalizowanych rozwiązań przetwarzania brzegowego — umożliwiających bezpieczne i elastyczne przetwarzanie danych bezpośrednio u źródła.

Odznaka Compliance OEC.

Urządzenia innych dostawców

Weidmüller UC20-M3000

Kluczowe cechy:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Pamięć: 2 GB RAM
  • Miejsce na dysku: 16 GB
  • Interfejsy: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Kluczowe cechy:

  • CPU: Czterordzeniowy ARM Cortex A53
  • Pamięć: 4 GB RAM
  • Miejsce na dysku: 16 GB
  • Interfejsy: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Wejście serii Novakon NPP

Kluczowe cechy:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Wyświetlacz: 15.6", 21.5"
  • Pamięć: 8 GB RAM (do 32 GB)
  • Interfejsy: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Seria Novakon NPP Wydajna

Kluczowe cechy:

  • Procesor: Procesor Intel® N97
  • Wyświetlacz: 15.6", 21.5"
  • Pamięć: 8 GB RAM (do 16 GB)
  • Interfejsy: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Rozpocznij swoją podróż