Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Industrial AI

Industrial AI Suite stanowi podstawę do wdrażania, obsługi i skalowania przemysłowych rozwiązań AI w całym przedsiębiorstwie. Zmniejsza wysiłek wdrażania i konserwacji, umożliwia elastyczną dystrybucję modeli, usprawnia pakowanie sztucznej inteligencji i przekształca dane przemysłowe w mierzalną wartość biznesową.

Zintegruj sztuczną inteligencję. Skala. Przekształć.

Od modeli sztucznej inteligencji po wpływ przemysłowy

Dlaczego warto korzystać z Siemens Industrial AI Suite?

Szybsze wprowadzanie modeli sztucznej inteligencji do operacji przemysłowych. Siemens Industrial AI Suite łączy doświadczenie w zakresie sztucznej inteligencji ze sprawdzonym portfolio Industrial Edge, upraszczając cały cykl życia sztucznej inteligencji, od wdrażania i łączności po wnioskowanie i monitorowanie. Rezultatem jest skalowalna, niezawodna podstawa, która pozwala zespołom skupić się na tworzeniu wartości zamiast na budowaniu infrastruktury.

  • Zbudowany na ekosystemie Industrial Edge
    Jako część ecosystem Industrial Edge, Siemens Industrial AI Suite eliminuje potrzebę budowania przemysłowych narzędzi sztucznej inteligencji od podstaw. Sprawdzona podstawa zmniejsza złożoność i przyspiesza wdrażanie, obsługę i monitorowanie aplikacji sztucznej inteligencji.
  • Przynieś sztuczną inteligencję do sklepu
    Przenieś sztuczną inteligencję z rozwoju do operacji przemysłowych. Zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania, Siemens Industrial AI Suite umożliwia inżynierom automatyki wdrażanie, obsługę i monitorowanie rozwiązań sztucznej inteligencji przy minimalnym wysiłku.
  • Zintegrowany dla bezproblemowych innowacji
    Natywna integracja ze sprzętem SIMATIC, Industrial Edge i Siemens upraszcza łączność z istniejącymi środowiskami automatyki. Standardowe interfejsy i złącza pomagają w niezawodnym skalowaniu aplikacji sztucznej inteligencji.
Ikona reprezentująca płynną integrację przepływu pracy: trzy blokujące się koła zębate

Bezproblemowa integracja

Bezproblemowo integruje się z wiodącymi środowiskami uczenia maszynowego (ML) opartymi na chmurze.

Abstrakcyjna ilustracja cyfrowa z turkusowym geometrycznym kształtem i ikoną monitora komputera na ciemnym granatowym tle.

Kompletna infrastruktura

Zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do wprowadzenia sztucznej inteligencji do produkcji.

Wykres słupkowy z ikoną strzałki w górę

Łatwe skalowanie

Łatwo skaluje modele sztucznej inteligencji i zarządza nimi w wielu lokalizacjach.

Poznaj produkty

Pakiet Industrial AI Suite, działający na Siemens Industrial Edge, upraszcza integrację i zapewnia łączność między Twoimi operacjami. Umożliwia skalowalną sztuczną inteligencję na wszystkich liniach produkcyjnych, przyspieszając wdrażanie i zapewniając szybszy zwrot z inwestycji.

Select...
Zestaw SDK ikon aplikacji

Zestaw programistyczny AI Software Development Kit zamienia przeszkolone modele sztucznej inteligencji w gotowe do użycia rurociągi wnioskowania, w tym przetwarzanie wstępne i końcowe. Umożliwia to zespołom szybsze przejście od rozwoju do wdrażania, pozostając w istniejącym środowisku programistycznym.

Audi wykorzystuje Siemens AI i Edge do utrzymania wysokiej jakości produkcji

Krótkie czasy cyklu nie pozostawiają miejsca na błędy — sztuczna inteligencja zapewnia, że jakość pozostaje bezkompromisowa. Audi opracowało model AI, który niezawodnie wykrywa rozpryski spoin na karoseriach samochodowych i wdrożyło łatwo skalowalną infrastrukturę AI przy użyciu Industrial Edge i Industrial AI Suite firmy Siemens.

Level-2-Audi-Image-Gallery-1-6-Produkcja oryginalna

Odnowienie ciasta Pringles za pomocą dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji

Przybijanie idealnego chipa Pringles staje się coraz trudniejsze. Różnice w surowcach wymagają starannej korekty receptury, aby zapewnić stałą jakość ciasta. Doświadczenie było ich jedyną bronią - teraz cyfryzacja wprowadza duże zbiory danych do walki. Dzięki cyfrowemu bliźniaczowi ciasta i analizom opartym na sztucznej inteligencji operatorzy mogą ustabilizować ciasto jak nigdy dotąd i zwiększyć wydajność linii w przesterowanie.

Dokumentacja i przewodniki dla przemysłowej sztucznej inteligencji